Comment est construite la codification des nouvelles références produits Céliane ?

La codification des références produits Céliane a été entièrement repensée et simplifiée. Désormais plus intuitive, elle permet de choisir les solutions Céliane adaptées aisément. 

Les références se composent désormais de 3 parties :

  • la lettre C (Céliane)
  • d’une lettreM (Mécanisme) / P (Plaque) / B (enjoliveur Blanc) / N (enjoliveur Noir) / T (enjoliveur Titanium)
  • et de 4 chiffres, identiques pour le mécanisme et les enjoliveurs correspondants. Pour les plaques, le quatrième chiffre désigne le nombre de postes (par exemple : réf. CP2403 = 3 postes)

Par exemple, pour la prise 2P+T Céliane Surface Confort :

Information complémentaire

Fonctions Céliane 
 

La gamme Céliane comporte de nombreuses fonctions qui répondent aux besoins des utilisateurs : 

Information complémentaire

Céliane s’engage

La majorité des produits Céliane sont fabriqués en France, ce qui réduit la part des transports pour l’acheminement des produits. 


Afin de limiter les déchets, ses emballages sont recyclables et ne contiennent plus de plastique. 


Des matériaux recyclés sont utilisés pour fabriquer les produits.
 

Information complémentaire

Économies d’énergie

Avec les solutions connectées Céliane with Netatmo, permettez à vos clients de faire des économies d’énergie au quotidien. 


Automatisez les volets roulants ou la climatisation de vos clients avec l’interrupteur connecté ou la commande Self-e pour volet roulant afin d’éviter les déperditions thermiques par les fenêtres. Offrez à vos clients le choix d’économiser sur le chauffage ! 


Vos clients pourront ainsi surveiller et optimiser leurs consommations de chauffage avec la sortie de câble connectée Céliane with Netatmo.


Il est également possible pour eux de commander leur appareillage Céliane depuis leur smartphone, via l’App Home + Control.
 

Questions fréquentes

Les nouvelles références Céliane sont parfaitement compatibles avec les anciennes. En effet, une nouvelle plaque peut habiller aussi bien un ancien mécanisme qu'un nouveau.   Cependant, les nouveaux enjoliveurs qui habillent les mécanismes ont évolué dans leurs formes et dans leurs...
En savoir plus
L’interrupteur à anneau Céliane n’est pas vendu complet, il se compose de trois références :  un mécanisme à anneau noir avec support intégré : interrupteur (réf. CM0006) ou bouton poussoir (réf. CM0030) une plaque "Matière" à choisir parmi 7 finitions comme par exemple...
En savoir plus
Le peigne Rapido Céliane permet de raccorder des prises simplement et sans outils.   Brevet exclusif Legrand, le peigne Rapido vous fait gagner du temps lors de l’installation. En effet, il vous permet de raccorder simplement jusqu’à 3 prises Céliane bornes autos à partir d’une...
En savoir plus
Les plaques de finition du nouveau Céliane sont adaptables sur l’ancien Céliane, car il s’agit du même support Batibox. Le changement de plaques se fait très facilement et en quelques secondes, d'un simple geste.
En savoir plus
L’appareillage Céliane s’installe facilement en neuf comme en rénovation. Quelle que soit la nature du mur, les boîtes et supports Batibox assurent une installation toujours impeccable.   La gamme s’adapte à tous les types de chantiers grâce aux différentes versions de produits...
En savoir plus
L’ancienne version de l’appareillage Céliane restera disponible à partir du 1er juin 2024 (date de lancement de la nouvelle version), et ce jusqu’à épuisement des stocks. Vous pourrez retrouver tout le catalogue historique et vous procurer des informations sur l'ancienne version de...
En savoir plus
Céliane s’installe facilement en construction neuve et en rénovation, quelle que soit la nature du mur.    La prise Céliane Surface Confort présente de nombreux avantages en matière d’installation. En effet, cette dernière est simplifiée grâce aux poussettes intégrées au...
En savoir plus
Les fonctions Céliane disponibles en version interrupteur à anneau sont : interrupteur simple poussoir simple interrupteur lumineux interrupteur témoin poussoir lumineux
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...
En savoir plus
Pour créer une étude en Céliane sur Legrand Config Pro, il faut créer un projet et le nommer, puis choisir un type de bâtiment, et choisir la gamme Céliane.   Vous pourrez ensuite choisir les finitions et boîtes d’encastrement, créer les espaces en renseignant le nombre de...
En savoir plus
Le variateur Céliane Rotary permet, comme son nom l’indique, de faire varier la lumière et d’ainsi créer diverses ambiances lumineuses. Son usage est simple et intuitif. Il s’allume et s’éteint en appuyant sur le bouton ON/OFF au centre de la commande. Pour faire varier la lumière...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message