Nouveauté

Interrupteur ou va-et-vient doigt anneau Céliane - 10AX 250V~

Commande d'éclairage Céliane à combiner avec un enjoliveur spécifique et une plaque de finition Matière

14,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Mécanisme livré avec support et doigt en forme d'anneau
  • Compatible avec boîtes d'encastrement de 40 et 50mm
  • Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Avantages

  • Modèle déposé

Les + installation

Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    À clipser
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Autre
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Autre
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Optionnel
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250 V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10 A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10 AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    74 mm
  • Hauteur d'appareil
    74 mm
  • Profondeur d'appareil
    36.5 mm
  • Profondeur d'encastrement
    22.5 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-1.5 mm²
  • EAN/Gencode
    3414972438414

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.4771 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

La codification des références produits Céliane a été entièrement repensée et simplifiée. Désormais plus intuitive, elle permet de choisir les solutions Céliane adaptées aisément.    Les références se composent désormais de 3 parties : la lettre C (Céliane) d’une...
En savoir plus
Les fonctions Céliane disponibles en version interrupteur à anneau sont : interrupteur simple poussoir simple interrupteur lumineux interrupteur témoin poussoir lumineux
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...
En savoir plus

Question sur un produit

L’interrupteur à anneau Céliane n’est pas vendu complet, il se compose de trois références :  un mécanisme à anneau noir avec support intégré : interrupteur (réf. CM0006) ou bouton poussoir (réf. CM0030) une plaque "Matière" à choisir parmi 7 finitions comme par exemple...
En savoir plus