Interrupteur sans contact Céliane avec ou sans neutre pour commande d'éclairage 200W LED

Céliane, une commande à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

71,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur sans contact Céliane - Blanc
  • Câblage possible avec Neutre et sans Neutre
  • Câblage en mode maintenu ou impulsionnel pour pilotage d’un relais ou d’un micromodule connecté
  • Mode lumineux désactivable (activé par défaut)
  • A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Avantages

  • Produit qui peut répondre à toutes les contraintes d'installation (avec/ sans neutre, mode maintenu/ impulsionnel, mode interrupteur ou va-et-vient, fonction voyant)
  • Très faible profondeur, peut s'installer facilement (boîtes d'encastrement ou cadre saillie)

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Très réactif au quotidien grâce à sa technologie de capteur optique laser, avec distance de détection d'environ 6cm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Convient pour tous les lieux de santé tels que les hôpitaux/cliniques, EPHAD, maisons de santé, laboratoires mais aussi les bureaux et les zones de circulation
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Modèle
    Triac
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    250 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    1 A
  • Puissance de commutation
    5-200 W
  • Puissance de commutation CVC
    5-200 W
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    35 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    45 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    31.5 mm
  • Profondeur d'encastrement
    18.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Consommation en veille
    0.3 mA
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Section de câble
    1.5-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    Réseau
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    3414972314343

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

La codification des références produits Céliane a été entièrement repensée et simplifiée. Désormais plus intuitive, elle permet de choisir les solutions Céliane adaptées aisément.    Les références se composent désormais de 3 parties : la lettre C (Céliane) d’une...
En savoir plus