Le logement simplement connecté par Legrand

Logement connecté

Legrand innove avec une large gamme de produits connectés qui s’installent facilement chez vos clients pour leur apporter toujours plus de confort et de sécurité, en chantier neuf comme en rénovation. Oubliez la domotique compliquée d’antan : bienvenue dans le logement simplement connecté !

Accès aux rubriques

Appareillages connectés
Appareillages connectés

Information complémentaire

Legrand propose plusieurs gammes d’interrupteurs et de prises connectés (Céliane, dooxie, Mosaic) qui s’installent sans paramétrages chez vos clients. Faites évoluer leur installation électrique en fonction de leurs besoins et de leur budget, grâce à ces solutions accessibles vendues à l’unité ou en packs.

Information complémentaire

Céliane™ with Netatmo : un appareillage connecté complet

En neuf comme en rénovation, les interrupteurs et prises connectés Céliane with Netatmo permettent à vos clients de contrôler leurs éclairages et leurs appareils électriques avec leur smartphone ou tablette. L’appareillage est compatible avec les assistants vocaux de Google, Apple et Amazon.

Information complémentaire

Commandes sans fils, sans pile Céliane Self-e

Les commandes sans fils, sans pile Céliane Self-e permettent de commander des éclairages, des équipements raccordés aux prises électriques et des volets roulants. Il est possible d’associer jusqu’à 20 produits connectés.

Conçues pour durer plus de 50 ans, sans besoin de maintenance, car il n’y a pas de pile à changer, elles sont autonomes en énergie.

Installées sur un mur ou posées sur un meuble, ces commandes sans fils nouvelle génération sont idéales pour un chantier de rénovation chez vos clients.

Information complémentaire

Commande sans fils 4 scénarios pour installation connectée Céliane with Netatmo

Sans fils et repositionnable, la commande sans fils Céliane 4 scénarios peut se poser simplement sur un meuble, être fixée au mur grâce aux adhésifs fournis ou encore être fixée sur une boîte d’encastrement.

À partir de là, vos clients pourront personnaliser leurs routines depuis l’appli Home + Control et attribuer 4 scénarios de vie aux 4 touches de la commande.

Information complémentaire

Installer une commande d’éclairage sans fils ambiances couleurs

La commande sans fils ambiances couleurs permet de créer des ambiances lumineuses personnalisées, de contrôler et de programmer des scénarios d'allumage ou d’extinction. Extra-plate et repositionnable, cette commande utilise la technologie Zigbee 3.0 qui la rend compatible avec les produits Ledvance Smart+, Hue Philips, Lexman, etc. Vos clients pilotent leurs éclairages pour une ambiance adaptée à leur activité, en local, depuis Home + Control ou par la voix.

Installer et commander les ouvrants
Installer et commander les ouvrants

Information complémentaire

En rendant les volets roulants connectés, vos clients vont pouvoir les piloter facilement via leur smartphone ou via leur assistant vocal. Le système Legrand est maintenant compatible avec Somfy et Bubendorff.

Information complémentaire

Céliane™ with Netatmo : des commandes pour volets roulants

Les interrupteurs filaires et commandes sans fil pour volets roulants Céliane with Netatmo permettent de centraliser facilement la commande des volets roulants de toute la maison ou d’une seule pièce. Vos clients pourront ainsi les gérer à volonté en personnalisant leurs scènes de vie dans l’appli Home + Control.

Piloter ses volets roulants d'un seul geste et du bout des doigts, c'est simple, grâce à Céliane with Netatmo ! 

Information complémentaire

Commander le logement connecté par la voix

Proposez à vos clients de commander leurs éclairages ou leurs volets roulants par la voix grâce aux prises et interrupteurs connectés Céliane with Netatmo ! Ces solutions connectées sont compatibles avec les assistants vocaux : Siri d’Apple, l’Assistant Google et Alexa d’Amazon.

Information complémentaire

Les volets radio Bubendorff se contrôlent avec l’App Home + Control

Vos clients peuvent aujourd’hui contrôler l’ouverture et la fermeture de leurs volets radio, volets roulants Bubendorff iD3 à lames orientables ou la motorisation des volets battants Solar by Bubendorff grâce à iDiamant with Netatmo et à l’App Home + Control de Legrand.

Information complémentaire

Une installation et une configuration simples

Le module de connexion iDiamant with Netatmo se branche sur une simple prise de courant à portée WiFi de la box internet et à portée radio de l’ensemble des volets. Il reste à personnaliser l’installation de l’utilisateur sur l’App Home + Control et ses volets lui obéiront au doigt et à la voix.

Information complémentaire

Les solutions connectées de Somfy et Legrand deviennent compatibles  

Legrand et Somfy s’associent pour rendre compatibles leurs solutions complémentaires dans la maison connectée. Cette concordance entre leurs offres permet d’offrir une nouvelle expérience utilisateur au sein de la maison connectée.

Information complémentaire

Commander les volets roulants Somfy avec l’app Home + Control

Les produits Céliane with Netatmo peuvent être pilotés depuis TaHoma et être intégrés dans des scénarios avec des produits Somfy et Legrand. Il est également possible de commander les volets radio Somfy depuis l’app Home + Control de Legrand et de les associer aux scénarios Céliane with Netatmo.

Information complémentaire

Module connecté pour porte de garage et portail

Très demandé par les propriétaires et les constructeurs de maisons individuelles, le module connecté pour porte de garage et portail permet de connecter tous types d’ouvrant de garage ou portail motorisé, qu’il soit coulissant ou battant. Le contrôle à distance est simple avec un produit unique. Il s’installa facilement au plus du moteur de l’ouvrant, en intérieur comme en extérieur.

Sécurité connectée : portier-visiophone et caméras
Sécurité connectée : portier-visiophone et caméras

Information complémentaire

Vos clients veulent sécuriser leur logement : voir sur leur smartphone qui sonne à leur porte avant d'ouvrir et être prévenus en cas d'intrusion.
Découvrez les solutions connectées à proposer.

Information complémentaire

Portier connecté Classe 300EOS with Netatmo

Visiophone de nouvelle génération, le portier connecté Classe 300EOS with Netatmo offre, en plus du poste intérieur, une solution connectée pour permettre à vos clients de répondre et d’ouvrir à leurs visiteurs depuis leur smartphone, à domicile comme en déplacement.

Avec Alexa intégré, il permet également la commande par la voix.

Information complémentaire

Vos clients sont alertés en temps réel sur ce qu'il se passe chez eux

Pour que vos clients veillent sur leur logement, Netatmo (une marque de Legrand) propose des solutions de sécurité intelligentes. Les Caméras Intelligentes Intérieure et Extérieure Netatmo sont faciles à installer et s’utilisent sans abonnement. Pratique, les deux caméras se pilotent via l'application Netatmo. Certaines fonctionnalités sont disponibles dans les applications : 

Information complémentaire

Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène Netatmo Full HD

Pour un été bien protégé, proposez à vos clients la caméra Extérieure Intelligente avec Sirène Netatmo. Vos clients la piloteront via l'App. Netatmo Security.

La caméra alerte immédiatement sur smartphone en cas d’intrusion sur la propriété. La siréne de forte intensité 105dB, peut être déclencher manuellement depuis l'app Netatmo Security.

Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l’App. Netatmo Security et de sélectionner les zones d’alerte pour ne recevoir que les notifications utiles. La caméra différencie les personnes, les animaux et les véhicules. 

Pour encore plus de sécurité, les images de la caméra sont visibles sur les postes intérieurs des portiers Classe 100X ou Classe 300X et également sur les App. Door Entry Classe 100X ou Door Entry Classe 300X. 

Information complémentaire

Sonnette vidéo intelligente Netatmo : être chez soi où qu'on soit !

La sonnette vidéo intelligente Netatmo permet à votre client de voir et de parler en direct aux visiteurs qui se présentent devant sa porte d'entrée, à partir de son smartphone. Mais ce n'est pas tout. La sonnette vidéo est aussi une solution facile à installer pour protéger au quotidien son logement, grâce à l'app Netatmo Security, la détection de personnes ou la fonction Alert-Zones.

Information complémentaire

Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo

Pour protéger vos clients des cambriolages ou des intrusions, proposez-leur le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo. Ce "pack" sécurité comprend des Détecteurs de vibration à coller sur les ouvertures, une Caméra et une Sirène Intérieures Intelligentes. Simple à installer et sans abonnement, ce système de protection requiert seulement un accès Wi-Fi chez le client et l’installation de l’application Netatmo Security sur son smartphone.

Confort thermique connecté
Confort thermique connecté

Information complémentaire

Grâce aux thermostats et vannes connectés, vos clients conservent une température idéale dans leur logement, tout en faisant des économies. Ils règlent leur chauffage en programmant des plages horaires ou à la demande sur leur smartphone. Ils peuvent aussi suivre leur consommation électrique.

Information complémentaire

Thermostat connecté Smarther pour un chauffage intelligent

En neuf ou en remplacement d'un thermostat classique en rénovation, Smarther with Netatmo ouvre de nouvelles possibilités pour une gestion plus personnalisée du chauffage. Ce thermostat, connecté et compatible avec les assistants vocaux, permet notamment à vos clients de contrôler la température de leur logement, de chez eux ou à distance via l’appli Home + Control.

Information complémentaire

Contrôler le chauffage grâce au Thermostat Modulant Intelligent Netatmo

Le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo permet de contrôler avec précision la température de tout le système de chauffage du logement, ainsi que celle de l’eau chaude sanitaire. Ce thermostat connecté est compatible uniquement avec les chaudières modulantes OpenTherm. Design, discret et communicant, il s’installe sans fil en chantier neuf comme en rénovation.

Information complémentaire

Contrôler le chauffage avec le Thermostat Intelligent Netatmo

Le Thermostat Intelligent Netatmo permet à vos clients de contrôler le chauffage dans le logement. Il se pilote par la voix ou depuis un smartphone via l'App Energie ou l'App Home + Control. Fonctionnant avec la plupart des chaudières (bois, gaz, fioul) et pompes à chaleur, il remplace le thermostat sans fil ou mural existant, ou s'installe comme nouveau thermostat. Vérifiez la compatibilité de l'installation de vos clients sur check.netatmo.com.

Le Thermostat Intelligent Netatmo conçoit un planning de chauffage adapté au rythme de vos clients pour leur garantir la bonne température, au bon moment, pour un confort maximum.

Information complémentaire

Choisir la température au degré près avec les têtes thermostatiques Netatmo

Les Têtes Thermostatiques Intelligentes connectées Netatmo permettent de contrôler chaque radiateurs du logement et de réguler la température pièce par pièce. Pilotables depuis Home + Control, les vannes thermostatiques permettent de mesurer la température en continu et de profiter d’un réglage précis. Vos clients peuvent l’associer au Thermostat Intelligent Netatmo.

Information complémentaire

Mesurer l’énergie grâce à un compteur Drivia with Netatmo

Les compteurs d’énergie connectés Drivia with Netatmo permettent de mesurer la consommation électrique d’une installation totale ou d’un circuit donné, mais aussi de visualiser les données dans l’app Home + Control. Le compteur d'énergie monophasé quant à lui, va mesurer soit la consommation électrique du logement, soit la production solaire des panneaux photovoltaïques. Objectif : aider vos clients à faire des économies d’énergie en surveillant leurs appareils énergivores. Ils s’installent dans le tableau électrique d’une installation en monophasé ou en triphasé.

Information complémentaire

Connecter les systèmes CVC avec le thermostat Smarther AC with Netatmo

En plus de piloter le chauffage, le thermostat connecté Smarther AC with Netatmo gère aussi la climatisation (AC pour Air Conditioner). Simple à installer, cette solution s’adapte à toutes les configurations possibles de CVC (Chauffage Ventilation Climatisation), que les climatiseurs soient gainables ou non. Connecté à l’application Home + Control, il se pilote en local, par la voix via un assistant vocal ou à distance pour un confort optimal.
 

Confort dans le logement
Confort dans le logement

Information complémentaire

Améliorer l'environnement intérieur grâce au Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent

Le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent mesure la température, l’humidité, la qualité de l'air et le niveau sonore du logement. Directement sur son smartphone, via l'App Healthy Home Coach, l'utilisateur consulte les données, suit leur évolution et reçoit des alertes en temps réel pour ajuster les paramètres clés. L’air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur, il est temps d’agir pour améliorer son confort !

Information complémentaire

Pack prêt à poser pour VMC Céliane™ with Netatmo pour une maison saine

Faites de la maison de vos clients une maison plus saine grâce au micromodule pour VMC et à la commande sans fil pour VMC simple flux à deux vitesses ! Vous pouvez installer ce pack prêt à poser seul pour ajouter un point de commande de VMC additionnel. Si votre client possède déjà une installation connectée "with Netatmo", il aura également la possibilité de piloter le micromodule pour VMC par la voix ou via son smartphone avec l’App Home + Control.

Information complémentaire

Surveiller le monoxyde de carbone (CO) dans le logement

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo mesure le taux de monoxyde de carbone (CO) dans l’air. Incolore et inodore, le monoxyde de carbone (CO) est toxique. Il est émis par les appareils à combustion (chaudières, gazinières, poêles à bois, etc). Installer un détecteur de monoxyde de carbone (CO) dans toutes les pièces équipées de ces appareils chez vos clients permet de les avertir en cas de danger, grâce à une alarme performante et une notification sur leur smartphone.

Maîtriser les consommations d’énergie
Maîtriser les consommations d’énergie

Information complémentaire

Découvrez Drivia with Netatmo, le premier tableau électrique connecté de Legrand, qui permet de contrôler son logement, son éclairage ainsi que ses appareils électriques énergivores. L’écosystème Drivia with Netatmo permet ainsi aux utilisateurs de contrôler et d’agir sur leurs consommations d’énergie et, par conséquent, de réduire leur facture d’électricité.

L'évolution de Drivia with Netatmo permet d’optimiser la gestion de l’énergie solaire grâce à des automatismes avancés. Il intègre un suivi précis des données de production et de consommation, offrant ainsi une visibilité complète sur les performances énergétiques. De plus, il calcule le pourcentage d’autoconsommation, permettant aux utilisateurs de maximiser l’utilisation de leur propre production solaire et de réduire leur dépendance au réseau électrique.

Information complémentaire

Mesurer et piloter la production d’une installation photovoltaïque

Face à la crise climatique et à la hausse du coût de l’énergie, de nombreux particuliers se tournent vers des solutions photovoltaïques pour produire de l’électricité. Permettez-leur de mesurer et de piloter leur installation photovoltaïque résidentielle et de faire ainsi des économies d’énergie !

Le pack connecté "Mesurer et Piloter" (composé d’un module Control, d’un délesteur connecté, d’un compteur d’énergie et d’un contacteur connecté) permet un suivi en temps réel depuis son smartphone de la production solaire, ainsi que de la consommation du logement, via l’App Home + Control (à télécharger gratuitement sur iOS et Android).

Votre client pourra également analyser les données de son installation photovoltaïque (bilans, reportings) et créer des automatismes afin de faire fonctionner les appareils énergivores pendant un pic de production solaire.

Vidéos

Le photovoltaïque en vidéos

Information complémentaire

Compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo

Le compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo va permettre à vos clients :

  • soit de mesurer en temps réel la consommation totale électrique de leur logement
  • soit de mesurer la production solaire de leurs panneaux photovoltaïques

S'ils souhaitent mesurer leur production solaire ils peuvent utiliser le compteur d'énergie connecté mais il faudra ajouter un produit pour mesurer la consommation totale : soit un second compteur d'énergie, soit un délesteur connecté. Le délesteur connecté Drivia with Netatmo ne remonte pas les données de production solaire. Proposez à vos clients de suivre et maîtriser leurs consommations électriques grâce au compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo. Pour surveiller différents circuits électriques, plusieurs compteurs d’énergie peuvent être installés dans le logement.

Information complémentaire

pack ecocompteur drivia wn 350x350

Écocompteur connecté Drivia with Netatmo

L’écocompteur connecté Drivia with Netatmo permet de mesurer la consommation électrique totale d’un logement, en neuf comme en rénovation. Il permet ainsi à l’utilisateur de réduire sa facture d’électricité en agissant directement sur ses appareils énergivores.

Information complémentaire

Télérupteur connecté Drivia with Netatmo

Le télérupteur connecté Drivia with Netatmo permet de contrôler ses éclairages. En effet, installé au tableau électrique, il permet le pilotage de circuits d’éclairage en ON/OFF via des commandes sans fils Céliane with Netatmo, depuis son smartphone via l’app Home + Control ou par la voix via un assistant vocal compatible (Alexa d’Amazon, Siri d’Apple ou encore l’Assistant Google).

Information complémentaire

Contacteur connecté Drivia with Netatmo

Installé dans le tableau électrique, le contacteur connecté Drivia with Netatmo permet à vos clients de piloter à distance leurs appareils électriques (chauffe-eau, pompe de piscine, prise de recharge pour véhicule électrique, etc.) depuis leur téléphone ou par la voix. L’installation préalable d’un pack de démarrage connecté "with Netatmo" est nécessaire.

Information complémentaire

Contact sec connecté Drivia with Netatmo

Le contact sec connecté Drivia with Netatmo est un module de mesure et de commande à installer au tableau électrique qui permettra à vos clients de contrôler à distance tous types d’appareils disposant d’un bornier très basse tension. C’est la solution idéale pour contrôler, depuis son smartphone, sa borne de recharge pour véhicule électrique, sa pompe de piscine, son système de ventilation, son gestionnaire de chauffage, sa pompe à chaleur, etc.

Information complémentaire

Le contacteur connecté et le contact sec connecté permettent d’optimiser la gestion de l’énergie solaire grâce à des automatismes avancés. Ils assurent le lancement et l'utilisation des charges au moment le plus opportun. Il est possible de lancer son chauffe-eau, sa pompe de piscine ou encore sa borne de recharge pour véhicule électrique lorsqu'il y a un pic de production solaire. Cela offre une visibilité complète sur les performances énergétiques. De plus, il est possible de disposer du pourcentage d’autoconsommation, permettant aux utilisateurs de maximiser l’utilisation de leur propre production solaire et de réduire leur dépendance au réseau électrique.

Information complémentaire

Délesteur connecté Drivia with Netatmo

Le délesteur connecté Drivia with Netatmo permet à son utilisateur de maîtriser et agir sur ses consommations en contrôlant ses appareils les plus énergivores, en les éteignant proactivement et progressivement en cas de détection d’une surconsommation. Vos clients respectent ainsi leur abonnement d’électricité et peuvent gérer leurs priorités de délestage depuis leur smartphone via l’app Home + Control.

Le délesteur connecté Drivia with Netatmo peut également être couplé avec un compteur d'énergie connecté pour remonter les données de production solaire des panneaux photovoltaïques.

Recharge véhicules électriques

Information complémentaire

Les solutions Green'UP HOME de Legrand révolutionnent la recharge pour véhicules électriques en permettant aux utilisateurs de piloter la recharge de leur voiture électrique ou hybride rechargeable à distance, depuis leur smartphone

Information complémentaire

Bornes de recharge connectées Green’UP HOME pour véhicules électriques

Les bornes Green’UP HOME pour véhicules électriques et hybrides rechargeables offrent une recharge rapide et puissante (3,7 à 22 kW) à domicile. Grâce à l'application gratuite Home + Control, elles permettent de suivre la consommation, de piloter la recharge à distance, de recevoir des notifications et de créer des plannings, afin de recharger pendant les heures creuses par exemple. Nativement connectées, elles sont faciles à configurer et permettent une gestion optimale de la consommation et des scénarios de recharge.

Bien-être durable
dans le logement

Information complémentaire

Grâce à nos solutions connectées, proposez à vos clients une expérience de bien-être durable dans leur logement. Faites-leur (re)découvrir nos solutions pour une maison saine, efficace, durable et connectée, tout en limitant l’empreinte carbone !

Information complémentaire

Bien-être durable et logement connecté

Garantir à vos clients un bien-être durable chez eux au quotidien : telle est la promesse des solutions connectées de Legrand. Ces équipements leur permettent de gérer plus facilement leur installation électrique, de faire des économies d’énergie, de réduire leur empreinte carbone et de profiter d’un intérieur confortable et sain.

Information complémentaire

Booster son réseau multimédia avec le coffret de com

Le coffret ou tableau de communication sert à créer un réseau câblé pour distribuer tous les médias (télévision, téléphone, Internet) en haut débit dans toutes les pièces du logement. Il doit s’installer sous le tableau électrique pour être conforme à la nouvelle norme NF C 15-100 de 2016.

Information complémentaire

Notre raison d'être

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Partenariat

Legrand x Maisons JB

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir