Contrôler et planifier le fonctionnement des appareils électriques avec le contacteur connecté

Logement connecté

Le contacteur connecté Drivia with Netatmo permet de piloter à distance tous types de charges (chauffe-eau, pompe de piscine, prise pour véhicule électrique, etc.) via un smartphone et/ou un assistant vocal. Le contacteur permet de compléter une installation connectée déjà existante, à condition que soit installé au préalable un pack de démarrage connecté "with Netatmo" avec la prise Control (Céliane, dooxie, Mosaic) ou le module Control Drivia with Netatmo. Le contacteur connecté Drivia with Netatmo permet d’optimiser la gestion de l’énergie solaire grâce à des automatismes avancés. Il assure le lancement et l'utilisation des charges au moment le plus opportun. 

Information complémentaire

Démarrer une installation connectée et ajouter un contacteur au tableau électrique

Pour démarrer une installation connectée et ajouter un contacteur au tableau électrique, vous avez besoin du "Pack de démarrage installation connectée Drivia with Netatmo : Module Control + Contacteur". Installé dans le tableau électrique, ce pack permet de contrôler les équipements connectés d'un logement à distance par smartphone via l’application Home + Control et/ou par un assistant vocal.

Information complémentaire

Caractéristiques techniques performantes

Le contacteur connecté est adapté à tous les types d’installations et contrôle toutes les charges, y compris en HP/HC : 

  • 20A, type de contact 1F
  • silencieux < 10dB
  • bornes de commande auto-protégées en amont (ne nécessite pas de 2A)
  • gestion des contacteurs standards (de plus de 20A en monophasé ou en triphasé)
  • affichage des mesures du circuit associé
  • création de plannings d'ouverture et de fermeture du circuit
  • intégration dans des scénarios prédéfinis et personnalisables

Tutoriel vidéo

Voir le tuto

Information complémentaire

Domaines d’applications élargis

Le contacteur connecté Drivia with Netatmo s'intègre à n’importe quelle installation électrique, aussi bien en résidentiel (individuel ou collectif), en tertiaire ou en programmes immobiliers. Le contacteur connecté gère les appareils électriques jusqu'à 4800W, les moteurs (ex. pompe de piscine) jusqu'à 2400VA et les prises pour véhicules électriques jusqu'à 16A. Il offre une meilleure expérience de la maison connectée.

Information complémentaire

Home + Control : l'allié indispensable du contacteur connecté

L'installation du contacteur connecté Drivia with Netatmo est indissociable de l'app Home + Control pour le pilotage à distance de tous les appareils. Via Home + Control, il est également possible de :

  • définir le mode de fonctionnement du contacteur (HP/HC ou ON/OFF) en fonction de la nature de la charge
  • mesurer et de suivre la consommation en kWh du circuit piloté
  • commander un autre contacteur supérieur à 20A en monophasé ou triphasé

Information complémentaire

Cas d’usage : gérer en local ou à distance un ballon d’eau chaude

Via la fonction HP/HC, le contacteur connecté permet de piloter depuis Home + Control un chauffe-eau en automatique mais également de le forcer manuellement en ON/OFF. Le contacteur connecté se câble au tableau électrique en lieu et place du contacteur HP/HC traditionnel et ne nécessite plus de protection 2A. Le fonctionnement du contacteur peut se planifier dans Home + Control selon des horaires définis ou en fonction du lever et du coucher du soleil.

Information complémentaire

Nombreux usages possibles avec un seul contacteur

Le contacteur connecté permet de contrôler en on/off ou via la fonction planning de nombreux appareils à l'intérieur comme à l'extérieur du logement : chauffage au sol, système d'arrosage automatique, prise de recharge pour véhicule électrique, pompe de piscine ou d’aquarium, etc. La règle est un contacteur connecté pour un circuit. Votre client peut commander le contacteur par la voix via un assistant vocal compatible en disant par exemple "OK Google, démarre la pompe de piscine".

Vidéos

Électriciens certifiés par Legrand

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir