Surveiller la consommation électrique du logement avec le compteur d’énergie connecté

Logement connecté

Le compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo permet de mesurer la consommation électrique totale ou celle d’une ligne spécifique du logement. La consommation est affichée en euro et/ou en kWh dans l’application Home + Control. Visualisez la consommation instantanée ainsi que l’historique sous forme de graphiques détaillés.
Il est possible d’installer plusieurs compteurs d’énergie par logement pour la mesure de lignes supplémentaires.

Matériel nécessaire à l’installation du compteur d’énergie connecté

Grâce au compteur d’énergie connecté, votre client pourra surveiller la consommation électrique de son logement. Il est nécessaire d’installer au préalable un pack de démarrage.

Caractéristiques techniques innovantes

Le compteur d’énergie connecté s’installe très simplement dans un tableau électrique standard :

  • livré avec 1 tore (63A) prémonté pour la mesure totale
  • câblage facile et rapide
  • mesure le courant monophasé, par effet de champs à l’aide du tore et renvoi des données par radio fréquence vers le réseau connecté
  • s'utilise avec l'application Home + Control

Eviter le dépassement du contrat électrique grâce au compteur d’énergie connecté

Intégré dans une installation "with Netatmo", le compteur d’énergie connecté permet d’être notifié en cas d’anomalie ou d’un dépassement de seuil de consommation de l’abonnement électrique : 3kVA, 6kVA, 9kVA, 12kVA, etc.

programme Electricien certifié

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir