Information complémentaire

Plannings d’actions et scénarios personnalisés
Votre client peut simuler sa présence lorsqu’il n’est pas chez lui en planifiant l’allumage et l’extinction de ses éclairages très simplement dans l’App Home + Control. Le télérupteur connecté peut également être intégré à des scénarios personnalisés avec d’autres produits connectés des gammes "with Netatmo" de Legrand.
Information complémentaire

3 façons de contrôler à distance les éclairages
Le télérupteur connecté Drivia with Netatmo permet de contrôler à distance les circuits d’éclairages via :
- des boutons type poussoirs câblés ou des commandes sans-fil Céliane with Netatmo, Mosaic with Netatmo ou dooxie with Netatmo
- l’application Home + Control, installée sur un smartphone ou une tablette
- la voix via un assistant vocal compatible
Information complémentaire

Spécificités techniques du télérupteur connecté
Le télérupteur connecté est un module silencieux qui s’installe en lieu et place d’un télérupteur standard avec le même câblage. Il est compatible avec tous types de boutons-poussoirs filaires sans voyant (quelle que soit la marque) et tous types de lampes. Il peut être associé à des commandes sans-fil. Il mesure la consommation du circuit d’éclairage qui s’affiche en temps réel dans l’App Home + Control ainsi que l'historique des consommations.
Information complémentaire

Domaines d'application variés
La commande à distance de l’éclairage permise par le télérupteur connecté Drivia with Netatmo peut venir compléter l’installation électrique connectée des locaux professionnels. Il peut être installé dans les projets immobiliers neufs et est bien entendu adapté au neuf comme à la rénovation.
Vidéo
Électriciens certifiés par Legrand

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.