Qu'est-ce que la commande vocale ?
Il arrive que votre client rentre chez lui les bras chargés et ne peut pas atteindre l’interrupteur pour allumer la lumière. En prononçant simplement « OK Google, allume la lumière » votre client peut contrôler directement par la voix tous les éclairages ou appareils électriques connectés.
Information complémentaire

Quels assistants vocaux utiliser ?
Les solutions connectées Céliane with Netatmo sont compatibles avec les principaux assistants vocaux : Siri d’Apple, l’Assistant Google et Alexa d’Amazon. Installez les prises et interrupteurs connectés puis invitez vos clients à contrôler leurs lumières, et bien plus encore, simplement avec leur voix.
Information complémentaire

Les assistants vocaux sur smartphone ou enceinte connectée
Pour commander leur logement par la voix, vos clients peuvent utiliser l’assistant vocal compatible de leur choix via leur smartphone ou grâce à une enceinte connectée. Il devient enfantin par exemple d’éteindre les lumières ou au contraire de les allumer sans toucher aux interrupteurs !
Information complémentaire
Découvrez en vidéo comment vos clients peuvent contrôler tous leurs appareils électriques connectés par la voix !
Information complémentaire

Simplifiez le quotidien de vos clients avec Céliane™ with Netatmo
Avec les prises et interrupteurs connectés Céliane with Netatmo, vos clients commandent en local comme à distance leur maison au quotidien. Ils pilotent leur installation connectée directement depuis leur smartphone ou bien par la voix grâce aux principaux assistants vocaux.
Information complémentaire

Lancer une scène de vie avec l’assistant vocal
Avec l’assistant vocal, votre client peut lancer facilement un scénario. Par exemple, il lui suffit de dire « active le scénario départ » au moment de quitter son logement pour fermer les volets et éteindre les lumières ainsi que d’autres équipements. L’utilisateur peut partir l’esprit tranquille.
Commander facilement des prises et interrupteurs connectés



Commander un produit spécifique n’est pas compliqué car les assistants vocaux identifient les noms des produits. Par exemple, « allume les spots » allumera tous les éclairages dont le nom comporte le mot « spot ». Alors que « éteins le spots cuisine » éteindra seulement le produit « spot cuisine ».
Information complémentaire

Commander les appareils connectés avec l’Assistant Google
Avec l’Assistant Google disponible pour les smartphones Android et iOS ou via une enceinte connectée, vos clients contrôlent leur maison par la voix facilement. Par exemple, l'Assistant Google peut fermer les volets. Il suffit pour cela de dire : « OK Google, ferme les volets. ».
Information complémentaire

Contrôler les éclairages et bien plus avec l'assistant vocal Alexa intégré
Avec Alexa d'Amazon, vos clients prennent le contrôle par la voix pour faire exécuter une commande à Alexa. Ainsi pour piloter l'éclairage dans une pièce votre client peut dire par exemple : « Alexa, allume le salon. ».
Information complémentaire

Contrôler une installation connectée avec Siri et l'appli Maison d'Apple
Pour piloter leur logement par la voix, vos clients peuvent aussi utiliser l'appli Maison d'Apple sur iPhone (version d’iOS 9.0 et plus) ou via l’enceinte connectée HomePod. Avec Siri, l'assistant vocal d'Apple, ils commandent facilement leurs appareils. Exemple « Dis Siri, éteins la lumière. ».
Information complémentaire

Créer une installation connectée pilotable par la voix
Pour réaliser une installation connectée Céliane with Netatmo contrôlable par la voix, il suffit d’installer le pack de démarrage Céliane with Netatmo. La prise control pourra s'installer en lieu et place d'une prise de courant 16A dans une boite d'encastrement 40mm, et, la commande générale sans fil pourra s'installer selon le choix de votre client.
Information complémentaire

Céliane™ with Netatmo : une gamme modulable et évolutive
Vous pouvez compléter l'installation connectée de vos clients avec l'achat du pack extension, qui comprend un interrupteur, une prise connectée et une commande sans fil, puis compléter avec tous les autres packs unitaires (de commandes sans fil, d’interrupteur ou de prise de courant connectée).
Information complémentaire
Mentions légales
La solution Céliane™ with Netatmo requiert un iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS 9.0 ou ultérieur.
Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, iOS 9.0 ou version ultérieure est recommandé. Le contrôle de cet accessoire HomeKit automatiquement et hors de la maison nécessite un Apple TV avec tvOS 10.0 ou version ultérieure ou un iPad avec iOS 10.0 ou version ultérieure configuré comme concentrateur.
ANDROID : Android 5.0 minimum requis avec accès Google Play.
WEBAPP : PC & Mac
iPhone, iPod et iPad sont des marques déposées d’Apple Inc, enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.
HomeKit est une marque déposée d’Apple Inc. App Store est une marque de service d’Apple inc.
Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.
Amazon, Alexa et leurs logos associés sont des marques d’Amazon.com, Inc. ou ses filiales.

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand
Questions fréquentes
Il ne remplace pas le stockage sur la carte microSD. Toutes les vidéos continuent...
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.