Découvrez la commande d'éclairage sans fils Ambiances couleurs

Logement connecte

Faites entrer la couleur chez vos clients ! La commande sans fils with Netatmo ambiances couleurs connectée permet d'ajouter un point de commande pour contrôler tous les éclairages, piloter l'allumage et l'extinction, afin de créer des ambiances lumineuses différentes. 3 couleurs sont à choisir via l'application Home + Control parmi plus de 16M de couleurs.

Contrôler la couleur des éclairages

La commande sans fils ambiances couleurs permet de piloter jusqu’à 20 lumières différentes, en local ou à distance. Installez-la pour créer une ambiance colorée, une atmosphère agréable ou pour adapter l'éclairage à des activités spécifiques (lecture, jeu vidéo, télévision, travail sur écran, etc.) ou à chaque moment de la journée (coucher, réveil, temps calme, etc.).
 

cde ss fils ambiance couleurs 350x350
smartphone ambiance couleurs 350x350

Changer d’ambiance au doigt ou par la voix

La commande sans fils ambiances couleurs permet de lancer 3 ambiances personnalisables, via les touches I/II/III. Elle peut aussi contrôler l'allumage et l'extinction de l’éclairage par la voix, avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance, avec un smartphone et l’app Home + Control. Les paramétrages et personnalisations sont à faire au préalable dans Home + Control.
 

Faire évoluer une installation connectée

La commande sans fils with Netatmo ambiances couleurs est idéale pour les clients sensibles à l’intensité et à la couleur de la lumière d’ambiance (vive, chaude ou douce) selon leur activité. Pour installer une commande sans fils ambiance couleurs, vous devez installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control, ainsi que des produits connectés filaires.
 

Une commande sans fils compatible avec les grandes marques du marché

Parce qu’elle est dotée de la technologie Zigbee 3.0, le protocole de communication sans fil universel, la commande sans fils ambiances couleurs est compatible avec les gammes d'éclairage connecté (ampoules, spots, rubans led, suspensions, etc.) des grandes marques comme Ledvance Smart+, Philips Hue, Ikea, Lidl et Lexman. Une interopérabilité et une connectivité simplifiée qui multiplient les possibilités, quels que soient les équipements déjà en place.
 

Une commande sans fils durable et économique 

Équipée d’un voyant LED avec indicateur du niveau de batterie faible, la commande sans fils with Netatmo ambiances couleurs est livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable, d'une durée de vie de 8ans. Votre client n’a donc aucune maintenance particulière à faire pour faire fonctionner son produit connecté au quotidien.

Une commande sans fils Legrand extra-plate, esthétique et repositionnable comme les autres

La commande sans fils ambiances couleurs connectée peut se fixer sur tous types de murs ou de supports, avec les adhésifs fournis. Elle est donc repositionnable. Elle peut aussi se visser sur une boîte d’encastrement et s'intègre alors parfaitement avec d'autres produits (interrupteur, prise de courant, etc.). En effet, cette commande sans fils d’éclairage dispose de la même esthétique que l'ensemble des interrupteurs dooxie with Netatmo ou Céliane with Netatmo.
 

Questions fréquentes

Pour connecter un circuit d'éclairage commandé par un télérupteur, vous devez préalablement acheter : un pack de démarrage installation connectée "... with Netatmo" un module télérupteur connecté "... with Netatmo" dans le cas du remplacement d'un télérupteur installé au...
En savoir plus
Chaque commande sans fil peut être associée à 20 produits câblés maximum. Les commandes sans fil d'éclairage et détecteurs de mouvements peuvent contrôler des interrupteurs d'éclairages (avec option variateur), des micromodules, des prises connectées, des sorties de câble (hors...
En savoir plus
Pour activer l'option variateur sur votre interrupteur d’éclairage connecté, rendez-vous dans les paramètres de l'App Home + Control en sélectionnant "Gérer ma maison". Choisissez l'interrupteur concerné et activer l’option variateur de lumière. Une fois l'option variateur activée...
En savoir plus
Au même titre que la décoration, la lumière est la solution numéro 1 pour créer différentes ambiances dans toutes les pièces de la maison. Luminaires au plafond, appliques sur le mur, éclairages d’ambiance, spots, lampes, etc. Découvrez toutes les façons de jouer avec les...
En savoir plus
La télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio...
En savoir plus
La fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de...
En savoir plus
Un bloc d’ambiance SATI connecté, est un BAES d’ambiance qui réalise automatiquement ses tests d'allumage de lampes et d'autonomie (fonction SATI), et qui, raccordé à une télécommande connectée (réf. 062520en RJ ou réf. 062521 en Ethernet) permet via la Web App « Legrand...
En savoir plus
Les établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...
En savoir plus

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir