Qu’est-ce qu’un bloc d’ambiance SATI connecté ?

Un bloc d’ambiance SATI connecté, est un BAES d’ambiance qui réalise automatiquement ses tests d'allumage de lampes et d'autonomie (fonction SATI), et qui, raccordé à une télécommande connectée (réf. 062520en RJ ou réf. 062521 en Ethernet) permet via la Web App « Legrand ERPconnecté » de visualiser à distance son état. Il permet d’augmenter l’efficacité opérationnelle des exploitants et de renforcer la protection des occupants à l’intérieur des bâtiments.
Les blocs peuvent être de types différents (évacuation, ambiance, habitation, BAES+BAEH, DBR) et peuvent délivrer des flux lumineux (lumens) différents avec plusieurs fonctionnements. Ils s’utilisent dans tous les types d’établissement à la différence des LSC qui sont utilisés pour des établissements avec des règles spécifiques.

Information complémentaire

Diagnostic à distance de vos installations


Conformément à la norme sur l’éclairage de sécurité, les exploitants doivent pouvoir être en mesure de certifier le bon fonctionnement de leurs installations d’éclairage de sécurité.
Grâce au bloc d’ambiance SATI connecté et à la WebApp Legrand ERPconnecté :

  • visualisez l’état de fonctionnement de vos installations à distance en temps réel (nombre de BAES en défaut et nature des pannes)
  • retrouvez les notifications pour chacun de vos sites surveillés
  • éditez vos rapports d’état
     

Information complémentaire

Télécommande, plus qu’un simple accessoire

La télécommande multifonction (réf. 0 625 20 et 0 625 21) est valable pour tous les types de bâtiments en mode standard ou connecté. En plus de consulter à distance l’état de l’installation, elle permet de 

  • piloter des fonctions de visibilité augmentée et de balisage lumineux d’évacuation
  • commander d’un seul point la mise au repos de l’ensemble de l’installation
     

Information complémentaire

D’une installation standard à une installation connectée


Vos installations peuvent facilement évoluer ! Pour mettre en place votre installation connectée, raccordez la télécommande au réseau Ethernet de l’établissement et utilisez la WebApp Legrand ERPconnecté
 

Information complémentaire

Large gamme d’éclairage de sécurité

L’offre d’éclairage de sécurité connecté répond aux obligations réglementaires et s’adapte à tous les locaux et bâtiments :

  • ERP : dans lequel l’effectif du public peut atteindre 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol
  • ERT : où l’effectif atteint 100 personnes avec une occupation supérieure à une personne par 10 m²

Elle est dimensionnée pour toutes les installations jusqu’à 63 BAES par ligne de télécommande.
 

Information complémentaire

Solutions d’éclairage respectueuses de l’environnement

Les BAES SATI connectés permettent de diminuer l’impact écologique de vos installations dans les bâtiments :

  • sources lumineuses à LED
  • une consommation énergétique divisée par 2
  • batterie Ni-Mh à faible impact environnemental 
     

Questions fréquentes

La télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio...
En savoir plus
Il est possible d'inviter autant d'utilisateurs que vous le souhaitez dans la Web App Legrand ERP connecté. Cependant l'utilisateur aura accès à son établissement dans lequel les BAES SATI Connecté sont installés.
En savoir plus
Vous pouvez gérer jusqu'à 63 BAES SATI connecté. Chaque télécommande connectée peuvent surveiller chacunes 63 produits maximum (BAES, alarme type 4, BAAS).La télécommande référence 0 625 20 permet 3 modes de fonctionnement : 1. Mode standard : il n'y a pas de surveillance à distance...
En savoir plus
La Web App Legrand ERP connecté est accessible sur tous les supports mobiles (smartphone, tablette, ordinateur) disposant d'un navigateur web.
En savoir plus
La Web Application pour le BAES SATI connecté permet en temps réel et sans vous déplacer de contrôler le bon fonctionnement de toutes vos installations. Vous pouvez : paramétrer un seuil d'alerte en cas de défaut, recevoir des notifications pour chaque site surveillé, éditer la...
En savoir plus
Les BAES SATI connecté communiquent avec l'application à l'aide de la télécommande connectée. Cette dernière surveille en permanence l'état des BAES SATI connecté installés, et, communique tout changement de ces états au cloud.
En savoir plus
La télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio...
En savoir plus
Au même titre que la décoration, la lumière est la solution numéro 1 pour créer différentes ambiances dans toutes les pièces de la maison. Luminaires au plafond, appliques sur le mur, éclairages d’ambiance, spots, lampes, etc. Découvrez toutes les façons de jouer avec les...
En savoir plus
La fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de...
En savoir plus
Les établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...
En savoir plus