Evacuation du public : les avantages de la visibilité augmentée

SOLUTIONS TECHNIQUES

L’évacuation du public est souvent complexe car elle met en jeu des facteurs environnementaux et humains. En grande majorité, on constate qu’elle s’effectue en présence secteur, avant toute coupure d’alimentation générale volontaire ou non. Ses causes sont variées : Incendie, alerte à la bombe, risques climatiques… Elle peut être également rendue délicate en raison d’un environnement visuel saturé ou pollué par d’autres signalétiques. Pour répondre à ces contraintes et apporter une valeur sécuritaire supplémentaire à vos installations, Legrand intègre dans ses produits une nouvelle fonction de visibilité augmentée.

Information complémentaire

Qu’est-ce que la visibilité augmentée ?

Elle consiste en présence secteur, à activer manuellement ou automatiquement le clignotement des BAES d’évacuation, afin d’accentuer la visibilité des pictogrammes.

Adaptée plus spécifiquement aux petits établissements, cette fonction est accessible sans aucun paramétrage.

Les nouveaux BAES d’évacuation SATI Connecté et SATI Adressable intègrent par défaut la visibilité augmentée.

Information complémentaire

Exclusivité Legrand : le balisage lumineux d’évacuation 

Cette nouvelle fonction est destinée aux établissements dont la configuration peut rendre l’évacuation plus difficile ou pour lesquels le temps d’évacuation est un élément fondamental de la sécurité.

Le balisage lumineux d’évacuation permet en présence secteur de créer un clignotement directionnel dans le sens de l’évacuation.

Il permet ainsi d’augmenter la visibilité des dégagements et des sorties afin de réduire le temps d’évacuation et de renforcer la sécurité de chacun.

Information complémentaire

Principe de fonctionnement

Le balisage lumineux d’évacuation peut être déclenché automatiquement (ex : par l’alarme incendie) ou sur commande manuelle.

Cette innovation est intégrée par défaut dans les nouveaux BAES d’évacuation SATI Connecté et SATI Adressable.

Elle nécessite d’affecter un numéro d’ordre à chaque BAES.

Temporisée à 15 mins de fonctionnement maximum, elle n’affecte pas l’autonomie des blocs en absence secteur.

Information complémentaire

Principe d’installation

Les BAES d’évacuation SATI Connecté et SATI Adressable ont été conçus pour vous offrir les meilleures conditions de mise en œuvre, quelle que soit votre typologie de chantier.

Information complémentaire

Legrand synthétise et se réfère aux textes publiés aux journaux officiels jusqu’au 10 octobre 2018 inclus