Télécommande BAES modulaire multifonctions SATI connectée non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie

  • Ref. 0 625 20
  • LEGRAND

La télécommande connectée permet la mise au repos des BAES, des BAAS des alarmes type 4 et des sources centralisées - Permet aussi de visualiser l'état de l'installation sur l'application Legrand ERPconnecté via Ethernet par câble RJ45

366,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée IP - Pour bloc d'éclairage et alarme incendie - Alimentation 230VA - 50Hz - Autonomie secteur absent 24h
  • Se connecte sur le réseau Ethernet du bâtiment
    - Permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent (y compris avec des blocs [BAES + BAEH] et DBR)
    - Permet pour les ERP comportant des locaux à sommeil :
    - la mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'interruption de l'alimentation générale
    - l'allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'alarme générale
  • Permet le clignotement renforcé des blocs DBR en cas d'alarme générale - Signalisation locale par LED rouge du déclenchement de l'alarme incendie - Permet en une seule manoeuvre à distance la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos des BAES (par interrupteur à clé Mosaic référence 076630 ou Céliane référence 067531 non fourni) - Permet la mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de l'éclairage par automatisme - Permet la mise au repos partielle d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation - Possibilité de tester l'allumage des blocs sans coupure de l'éclairage normal
  • Permet de piloter :
    - la fonction visibilité augmentée : activation manuelle ou automatique des BAES pour amplifier la perception des étiquettes d’évacuation, en présence secteur
    - la fonction balisage lumineux d’évacuation pour augmenter la visibilité des dégagements/issues à utiliser pour réduire le temps d’évacuation
  • Paramétrage des données sur la Web App - Legrand ERP connecté à l'aide de la passerelle de configuration référence 088240 - Tension de sortie télécommande TBTS

Les + installation

Fixation sur rail DIN - Encombrement 4 modules

Les + utilisation

3 modes de fonctionnement :
- mode standard : capacité 600 blocs. Au-delà, rajouter une télécommande référence 062520 en cascade- mode surveillé : report d’un défaut de l’installation sur la télécommande (capacité 63 BAES)
- mode surveillé connecté : diagnostic à distance de l’état de l’installation (capacité 63 BAES)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fonctionnement en mode surveillé et surveillé connecté non réalisable avec les sources centralisées - Compatibles en mode surveillé et surveillé connecté avec les BAAS Ma et alarme type 4/2 boucles dans la limite de 63 produits (BAES + alarme type 4 + BAAS Ma) par télécommande

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    84 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Hauteur
    67 mm
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-20 °C
  • Temperature de stockage
    -5-50 °C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    207-253 V
  • Courant d'alimentation
    0.07-0.15 A
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Consommation en veille
    15 mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    15
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    LR6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    3
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    20 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3414971361287

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5.04 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
1% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Questions fréquentes

Démarrer mon projet connecté

La Web App Legrand ERP connecté est accessible sur tous les supports mobiles (smartphone, tablette, ordinateur) disposant d'un navigateur web.
En savoir plus
La Web App Legrand ERP connecté nécessite d'avoir une connexion internet et de se connecter sur l'URL suivante:  https://erpconnecte.legrand.fr Un lien vers cette web application est aussi disponible dans les fiches techniques des télécommandes et des BAES connectés. ​
En savoir plus
Il n'y a pas d'écart de coût entre une installation de BAES SATI connecté et une installation traditionnelle de BAES. Il faudra simplement prévoir une passerelle de configuration référence 0 882 40 pour paramétrer la télécommande connectée pour un pilotage à distance de l'installation.
En savoir plus
Vous pouvez gérer autant de site que vous souhaitez sur la Web App Legrand ERP connecté, il n'y a pas de limite de site gérable.
En savoir plus
Pour démarrer votre installation de BAES connecté il vous faut : Des BAES SATI connecté ou SATI AutoDiag Une télécommande connectée référence 0 625 20 et disposer d'une connnexion internet Une télécommande connectée référence 0 625 21 pour une connexion radio autonome Prévoir une...
En savoir plus
La Web App Legrand ERP connecté est gratuite et nécessite seulement de disposer d'un compte sur le cloud Legrand.
En savoir plus
Il n'y a pas de limite de télécommande pour BAES SATI connecté (références 0 625 20 et 0 625 21) par site. Cependant nous vous conseillons de passer sur une solution adressable pour les sites ayant plus de 63 BAES.
En savoir plus
Vous pouvez gérer jusqu'à 63 BAES SATI connecté. Chaque télécommande connectée peuvent surveiller chacunes 63 produits maximum (BAES, alarme type 4, BAAS).La télécommande référence 0 625 20 permet 3 modes de fonctionnement : 1. Mode standard : il n'y a pas de surveillance à distance...
En savoir plus
Pour connecter la télécommande pour le BAES SATI connecté il faut utiliser la passerelle de configuration Legrand (référence 0 882 40) et l'Application Legrand Close Up disponible sur les stores Google Play et Apple Store.Pour en savoir plus, rendez-vous sur ce tutoriel:...
En savoir plus