Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité

Passerelle de configuration, permet avec l'application Close Up, le paramétrage des hublots, des systèmes de gestion d'éclairage et des blocs d'éclairage de sécurité

371,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Passerelle de configuration avec cellule infrarouge, compatible Bluetooth et NF C
  • Fonctionne avec l'App. Legrand Close up disponible sur Google Play et App Store via la technologie Bluetooth Low Energy, version 4.2 minimum, du smartphone
  • Technologie de communication infrarouge (13m maximum)
  • Port mini USB pour recharge de l’outil de configuration sur une prise USB standard

Les + installation

Possibilité de mettre en mémoire la configuration d'un produit et de le dupliquer

Les + utilisation

Fonctions disponibles :
- paramétrage des produits en IR et en NFC
- accès rapide aux documents techniques du produit
- sauvegarde et partage des paramètres de configuration
- aide au diagnostic
- adaptation de la mesure de luminosité des détecteurs à leurs environnements
- paramétrage facile des détecteurs DALI Legrand
- comparaison des paramètres produit avec le fichier d’origine
- visualisation des données des BAES (défaut, temps de la dernière autonomie)
- adressage des BAES (pour une installation adressable)
- affectation du n° de BAES (balisage lumineux d’évacuation)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Avec émetteur manuel Non
  • Emetteur mural Non
  • Emetteur de fenêtre Non
  • Transmission de signal Radio/infrarouge
  • Nombre de canaux 4
  • Mode de pose Autre
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Incolore
  • Numéro RAL (équivalent) 9005
  • Transparent Oui
  • Couverture 65 m
  • Adapté pour interrupteur Non
  • Adapté à un variateur Oui
  • Adapté à un commutateur de store vénitien Non
  • Adapté à un élément d'affichage Non
  • Convient pour un détecteur de mouvement Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 63.85 mm
  • Hauteur 136.8 mm
  • Profondeur 44.6 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Classe de protection (IP) IP00
  • Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
  • Temperature de stockage 0-30 °C
  • Type de tension DC
  • Tension nominale (Un) 4.8-5.2 V
  • Traitement antimicrobien Non
  • Equipé de prise(s) USB Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
  • Code CEI (Pack1) AAA
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 3
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 34 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3414971406193