Information complémentaire

BAES et normes
Les BAES (livrés avec étiquette) fonctionnent grâce à des batteries intégrées et permettent d’assurer la protection des personnes en leur indiquant les chemins d’évacuation vers les sorties d’un bâtiment par le biais de pictogrammes.
Les BAES doivent répondre aux normes :
- NF EN 60598-1 (2009)
- NF EN 60598-2-22 (2000)
- NF EN 62034 (2012)
- NF C 71-800 (2000) pour les BAES d’évacuation
- NF C 71-801 (2000) pour les BAES d’ambiance
- NF C 71-805 (2000) pour les BAEH d’habitation
Les BAES qui sont munis de la technologie SATI doivent respecter en plus la norme NF C 71-820 (1999).
Information complémentaire

WebApp Legrand ERPconnecté
La WebApp Legrand ERPconnecté permet de visualiser en temps réel l’état de fonctionnement de vos installations d’éclairage de sécurité dans vos bâtiments.
Grâce à cette WebApp, vous pouvez :
- visualiser vos installations et le nombre de BAES en défaut, ainsi que la nature des pannes
- paramétrer un seuil d’alerte de BAES en défaut
- recevoir des notifications pour chaque site surveillé
- identifier les défauts détectés
- éditer la liste des pièces détachées des produits défectueux ainsi que des rapports d’état
Information complémentaire

BAES d’évacuation SATI référence 0 62525
Assure une évacuation sûre et efficace des personnes.
Caractéristiques :
- BAES à LEDs saillie - 45 lumens - 1 heure
- fonctionnalité visibilité augmentée et balisage lumineux d’évacuation
- alimentation 230V - 50 Hz à 60 Hz - IP43 -IK07 - Classe II - Plastique
- étiquette universelle repositionnable et recyclable incluse
- encastrable avec accessoire référence 0 626 94
- garantie 2 ans
Voir la fiche produit suivre la formation : la sécurité du bâtiment
Information complémentaire

L’installation de l’éclairage de sécurité connecté
Comme pour une installation standard, la communication entre les produits est assurée par la ligne de télécommande. C’est lorsque vous raccorder la télécommande au réseau Ethernet de l’établissement que vous passez d’une installation standard à une installation connectée.
Information complémentaire

Connecter une télécommande
Bénéficiez d’une installation simple et sûre grâce à l’offre d’éclairage de sécurité SATI connecté.
Cette offre répond aux obligations réglementaires des professionnels et s’adapte à tous les locaux et bâtiments : locaux à sommeil, ERP, ERT, etc.
Information complémentaire

Diminuez l’impact écologique de vos installations d’éclairage
Avec les blocs BAES SATI connecté vous diminuez votre empreinte écologique :
- sources lumineuses à LEDs
- certification NF Environnement
- consommation énergétique divisée par 2
- batterie Ni-Mh à faible impact environnemental