Quels sont les différents types d’éclairage de sécurité ?

TECHNO

Information complémentaire

En cas de coupure générale, l’éclairage de sécurité permet d’assurer la protection des personnes en leur indiquant les cheminements d’évacuation vers les sorties d’un bâtiment. Découvrez les spécificités des 2 systèmes permettant d’assurer la sécurité des personnes : les Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité, aussi appelés BAES, et les Luminaires sur Source Centralisée, aussi appelés LSC !

Information complémentaire

Qu'est-ce qu'un BAES ?

Un BAES est un Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité fonctionnant grâce à des batteries intégrées.

Information complémentaire

Qu'est-ce qu'un LSC ?

Un LSC est un Luminaire sur Source Centralisée alimentée par une source permanente déportée et constituée d’une batterie d’accumulateurs.

Information complémentaire

Quelles normes pour les BAES et les LSC ?

Prérequis avant toute installation : vous devez vous assurer que les BAES et les LSC affichent bien la marque NF AEAS, car elle seule garantit que vos équipements sont conformes aux normes en vigueur.

NORMES POUR LES BAES

Les BAES doivent répondre aux normes suivantes :

  • NF EN 60598-1 (2009)
  • NF EN 60598-2-22 (2000)
  • NF EN 62034 (2012)
  • NF C 71-800 (2000) pour les BAES d’évacuation
  • NF C 71-801 (2000) pour les BAES d’ambiance
  • NF C 71-805 (2000) pour les BAEH habitation
  • NF C 71-820 (1999) pour les BAES munis de la technologie SATI

NORMES POUR LES LSC

Les LSC doivent répondre aux normes :

  • NF EN 60598-1 (2009)
  • NF EN 60598-2-22 (2000)
  • UTE C 71-802 (2001)
  • NF EN 50171 (2001) et NF C 71-815, pour la source centralisée

Information complémentaire

 Marques de QualitéNormesPerformancesEclairage d'évacuationEclairage d'ambiance
Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES)La conformité aux normes est attestée par la marque NF

NF EN 60598-1 (2009)

NF EN 60598-2-22 (2000)

NF EN 62034 (2012)

NF C 71-800 (2000) BAES d'évacuation

NF C 71-801 (2000) BAES d'ambiance

NF C 71-805 (2000) BAEH habitation

NF C 71-820 (1999) SATI

Flux lumineux des BAES d'évacuation :

45 lumens avec une autonomie de 1 heure

Flux lumineux des BAEH :

8 lumens avec une autonomie de 5 heures

Flux lumineux des BAES+BAEH :

45+8 lumens avec une autonomie de 1+5 heures

Les BAES utilisés pour l'éclairage d'évacuation sont du type : 

- permanent à fluorescence ; ou

- à incandescence ; ou

- non permanent à fluorescence équipé d'un système automatique de test intégré (SATI) ; ou

- à diode électroluminescente (ou autres sources lumineuses) équipé d'un système SATI.

Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'ambiance sont soit de type non permanent à fluorescence, soit à incandescence, soit à diodes électroluminescentes
Luminaires sur source centralisée (LSC)La conformité aux normes est attestée par la marque NF

NF EN 60598-1 (2009)

NF EN 60598-2-22 (2000)

UTE C 71-802 (2001)

Flux lumineux des LSC d'évacuation :

45 lumens avec une autonomie de la source centralisée de 1 heure

Les LSC utilisés pour l'éclairage d'évacuation sont du type : 

- à fluorescence ; ou

- à incandescence ; ou

- à diode électroluminescente

Les LSC d'évacuation sont alimentées à l'état de veille par la source normale/remplacement et à l'état de fonctionnement par la source de sécurité

Les LSC utilisés pour l'éclairage d'ambiance sont du type : 

- à fluorescence ; ou

- à incandescence ; ou

- à diode électroluminescente

Les LCS d'ambiance ou d'anti-panique peuvent être éteintes à l'état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l'état de fonctionnement

Information complémentaire

BAES et LSC : quelles sont les sources lumineuses utilisées ?

BAES et LSC sont deux types d’éclairage de sécurité qui peuvent utiliser différentes sources lumineuses.

Pour les BAES

Les sources lumineuses utilisées pour les BAES d’évacuation peuvent être de type :

  • permanent à fluorescence ou à incandescence
  • non-permanent à fluorescence équipé d’un Système Automatique de Test Intégré : SATI
  • à diode électroluminescente, ou autres sources lumineuses et équipé d’un système SATI

Les sources lumineuses utilisées pour les BAES d’ambiance peuvent être de type :

  • non-permanent à fluorescence
  • non-permanent à incandescence
  • à diode électroluminescente

Pour les LSC

Les sources lumineuses utilisées pour les LSC d’évacuation peuvent être de type :

  • à fluorescence,
  • à incandescence,
  • à diode électroluminescente.

Les LSC sont alimentées à l’état de veille par la source normale. A l’état de fonctionnement, les sources lumineuses sont alimentées par la source de sécurité (batteries d’accumulateurs).

Les sources lumineuses utilisées pour les LSC d’ambiance ou d’anti-panique peuvent être éteintes à l’état de veille et sont alimentées par la source de sécurité (batteries d’accumulateurs) à l'état de fonctionnement.

Information complémentaire

Performances de l’éclairage de sécurité

Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité peuvent être de différents types : évacuation, ambiance, habitation, BAES+BAEH, DBR. En matière de rendement, ils délivrent des flux lumineux et autonomies différents :

  • 45 lumens, avec une autonomie de 1 heure, pour les BAES d’évacuation.
  • 8 lumens, avec une autonomie de 5 heures, pour les BAEH.

Quand les BAES sont complétés par des BAEH, par exemple dans des établissements comportant des locaux à sommeil, les performances de rendement lumineux et d’autonomie se cumulent : 45+8 lumens avec 1+5 heures d’autonomie.

Quant aux Luminaires sur Source Centralisée d’évacuation, ils offrent un flux lumineux de 45 lumens avec une autonomie d’une heure pour la source centralisée.

Information complémentaire

Dans quel cas utiliser des BAES ou des LSC ?

Les BAES s'utilisent généralement dans tous les types d'établissement impositions réglementaires particulières.

Dans certains types d’établissement, des règles spécifiques imposent l’utilisation de LSC raccordés à une source centralisée, si l'effectif admissible est supérieur à 700 personnes.

Information complémentaire

Legrand synthétise et se réfère aux textes publiés aux journaux officiels jusqu’au 10 octobre 2018 inclus

Questions fréquentes

Un bloc d’ambiance SATI connecté, est un BAES d’ambiance qui réalise automatiquement ses tests d'allumage de lampes et d'autonomie (fonction SATI), et qui, raccordé à une télécommande connectée (réf. 062520en RJ ou réf. 062521 en Ethernet) permet via la Web App « Legrand...
En savoir plus
La fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de...
En savoir plus
Les établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...
En savoir plus
La télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio...
En savoir plus
Au même titre que la décoration, la lumière est la solution numéro 1 pour créer différentes ambiances dans toutes les pièces de la maison. Luminaires au plafond, appliques sur le mur, éclairages d’ambiance, spots, lampes, etc. Découvrez toutes les façons de jouer avec les...
En savoir plus