Les appliques Prismaline éclairage LED : de nouvelles fonctionnalités innovantes et économes

Publication le 12 juillet 2018 Nouveau

Depuis le 1er septembre 2018, les halogènes de classe C ne peuvent plus être produits ou commercialisés. Lorsqu'ils ne fonctionneront plus et qu'il s'agira de les remplacer, vous pourrez choisir les solutions Legrand : des appliques murales Prismaline LED, aux fonctionnalités innovantes dans un format compact.

Information complémentaire

Pourquoi choisir les appliques LED Prismaline ?

Alors que les halogènes et fluos sont considérés comme trop énergivores, les LED permettent d’augmenter la durée de vie des produits ( plafonniers, spots, etc) tout en limitant la consommation d’énergie.

Legrand est le seul fournisseur à allier l’économie d’énergie des éclairages à LED avec ces fonctionnalités technologiques : détection intégrée et interrupteur tactile.

Plus de fonctions avec les appliques Prismaline LED

Idéales pour les salles de bain et les cuisines des logements collectifs, toutes les appliques Prismaline LED ont une durée de vie garantie de 40 000 heures. La gamme se décline en 2 versions.

Applique LED 700 lumens

  • Puissance de 9W
  • S'utilise avec interrupteur tactile ou en ON/OFF
Voir la fiche produit
applique led sarlam prismaline sdb 700x700

Applique LED 800 lumens

  • Puissance de 10W
  • 4 versions : avec détecteur de mouvements, avec interrupteur tactile et prise, avec interrupteur tactile ou en ON/OFF

Ces appliques peuvent être proposées pour les intérieurs des hôtels, foyers, EHPAD, magasins, etc. Elles ne sont en revanche pas adaptées pour le jardin et  l'extérieur en règle générale.

applique led sarlam prismaline cuisine 700x700

Information complémentaire

Un flux lumineux adapté dans un format compact

Le nouveau format compact des appliques Prismaline assure également un flux de lumière orienté, plus pratique pour éclairer la zone voulue, que ce soit pour les appliques de 700 ou 800 lumens.

Information complémentaire

Avantage : reprise d’entraxe

Plus besoin de vous poser de questions pour le remplacmeent des produits ! Les entraxes des anciennes appliques sont les mêmes que celles des nouvelles. Vous pouvez donc réutiliser les trous déjà effectués et installer les nouvelles appliques LED rapidement (700lm et 800lm) et dans les meilleures conditions.

Questions fréquentes

Les établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...
En savoir plus
La fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de...
En savoir plus
Un bloc d’ambiance SATI connecté, est un BAES d’ambiance qui réalise automatiquement ses tests d'allumage de lampes et d'autonomie (fonction SATI), et qui, raccordé à une télécommande connectée (réf. 062520en RJ ou réf. 062521 en Ethernet) permet via la Web App « Legrand...
En savoir plus
La télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio...
En savoir plus