Découvrez le hublot LED Sarlam : Chartres Infini

Publication le 27 avril 2017 Techno

Information complémentaire

Les hublots LED Chartres Infini de Sarlam sont un concentré de technologies et de fonctionnalités, servi dans un design extra-plat. 

Grâce à une synergie des savoir-faire, les hublots Chartres Infini s'inscrivent dans un système d'éclairage complet. Associés aux produits Legrand de détection, de pilotage et de gestion de l'éclairage, le hublot Chartres Infini vous propulse dans l'expérience de la simplicité, de la fiabilité, de l'économie et de l'efficacité. 

N’hésitez pas à contacter votre responsable commercial pour découvrir cette offre de hublots. Vous pouvez également télécharger le guide Une gestion nouvelle de l'éclairage.

Recommandations

Produits

Hublot ON/OFF Chartres Infini standard - 1000 lm - blanc

Hublot ON/OFF Chartres Infini standard - 1000 lm - blanc

Hublot ON/OFF Chartres Infini standard - 1000 lm - anthracite

Hublot ON/OFF Chartres Infini standard - 1000 lm - anthracite

Hublot ON/OFF Chartres Infini standard - 1000 lm - gris métal

Hublot ON/OFF Chartres Infini standard - 1000 lm - gris métal

Hublot ON/OFF Chartres Infini standard - 3000 lm - blanc

Hublot ON/OFF Chartres Infini standard - 3000 lm - blanc

Hublot ON/OFF Chartres Infini antivandale - 3000 lm - blanc

Hublot ON/OFF Chartres Infini antivandale - 3000 lm - blanc

Information complémentaire

Hublot Chartres Infini, idéal pour l'intérieur et l'extérieur

Avec seulement 69mm d’épaisseur, le luminaire LED Chartres Infini a été conçu aussi bien pour l’éclairage intérieur - dans les halls d’entrée, cages d’escalier, parkings, circulations horizontales et verticales - que l’éclairage extérieur. Grâce à des indices de protection IP55 et IP66, les hublots Chartres Infini peuvent tout à fait être placés en façade de bâtiment et peuvent convenir à des environnements hostiles comme les bords de mer.

Les hublots Chartres sont adaptés au résidentiel comme aux chantiers tertiaires. 

Performance et confort

hublot sarlam chartres 1155x700
hublot sarlam anti vandale 350x350 hublot led sarlam 350x350

Le hublot Chartres Infini de Sarlam répond à des exigences élevées en termes de performance et de fiabilité :

  • il propose quatre flux lumineux : 1000lm, 2000lm, 3000lm et 4000lm
  • il offre une efficacité lumineuse qui peut atteindre 88lm/W et une durée de vie de 50 000 heures

Dotés d’un diffuseur en polycarbonate, les modèles offrent une température de couleur de 4000K pour des ambiances confortables.

Les hublots Chartres Infini se déclinent en deux tailles (taille 1 : diamètre 31cm, taille 2 : diamètre 43,5cm) et trois coloris (gris métal, blanc, anthracite).

Fonctionnalités avancées du hublot Chartres

Fonctions ON/OFF et Double Niveau&Minuterie

ON/OFF

Le hublot ne s'allume que lorsqu'il est alimenté.

Il s'actionne par une commande externe, comme par exemple un interrupteur ou un détecteur. 

Double niveau et minuterie

Le hublot est doté de 2 fonctionnalités distinctes : 

  • double niveau : il permet d'avoir deux niveaux de luminosité (paramétrables à l'aide de l'outil de configuration et pilotables par 2 points de commande externes - un interrupteur et un poussoir)
  • minuterie : le hublot s’allume à l’aide d’un poussoir externe pendant un temps paramétrable

Fonctions Double detection HF et Detection + horloge

Double détection HF

Le hublot est toujours alimenté sur le secteur et ne s'allume que quand les conditions suivantes sont réunies : présence d'une personne et niveau de luminosité trop faible. Le hublot dispose d'un préavis d'extinction et d'une veille. Une entrée auxiliaire permet de passer d'un mode fonctionnement 1 à un mode fonctionnement 2. 

Détection + horloge

Les caractéristiques de ces hublots sont identiques aux hublots de détection HF avec, en plus, le fait de pouvoir planifier le passage en mode étendu (passage d'un mode de fonctionnement 1 à un mode de fonctionnement 2) par l'intermédiaire d'une horloge integrée au produit. Cette horloge est paramétrable avec l'outil de configuration.  

Information complémentaire

Pose et maintenance rapides des hublots Sarlam

Avec la patère dissociable, le hublot Chartes Infini s’installe rapidement et facilement en 2 temps : pose de la patère puis pose du hublot.

Les hublots viennent se clipser directement sur la patère et sont connectés immédiatement. C’est très pratique et sécurisant pour les chantiers : vous pouvez ainsi poser toutes les patères et, à la fin des travaux, venir poser les hublots. Cela évite les vols et les dégradations telles que les tâches de peinture.

Par ailleurs, lors d’opérations de maintenance, la patère dissociable offre aussi l’avantage de pouvoir changer les hublots sans toucher au câblage ni à la fixation.

Doté des mêmes entraxes, le hublot Chartres Infini peut ainsi s’installer en lieu et place des modèles Chartres de taille équivalente sans nouveau perçage. 

Paramétrage des hublots LED : efficacité et gain de temps

Parametrage NFC du hublot

Les hublots Chartres Infini équipés de la puce NFC peuvent être paramétrés à partir d’un smartphone, via l’application Close Up, avant même qu’ils ne soient câblés ou alimentés. Vous pouvez ainsi préparer votre chantier en amont et gagner du temps !

Paramétrez vos hublots Sarlam via votre smartphone (compatible NFC) et l’application Close up. 

parametrage nv generation 350x350
Telecharger Close'up

Parametrage Infra-rouge sans demontage du hublot

Il existe une autre possibilité de paramétrage, une fois que les hublots Chartres Infini sont installés. Le paramétrage du système s’effectue par télécommande infrarouge sans avoir à démonter les hublots. Il devient alors facile d’importer le programme adéquat, d’interroger le hublot sur ses réglages, d’ajuster le scénario d’éclairage, de transmettre de nouveaux paramètres et de les dupliquer d’un hublot à l’autre.

parametrage efficace 350x350

Appli

Close'up pour hublots Sarlam

Titre: 
A découvrir aussi