Applique IP44 LED Prismaline sans interrupteur avec LED 700lm

  • Ref. SL189800
  • Prismaline
  • SARLAM

Prismaline, applique LED permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP

45,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Applique LED compacte Prismaline
  • Sans interrupteur - 700lumens (flux lumineux restitué) - 9W - 4000K
  • Equipée de LEDs : suppression du relamping - Durée de vie 40 000 heures
  • IP44 - IK07
  • Lieux d'application :
    - logements collectifs sociaux
    - logements collectifs privés
    - foyers et logements étudiants
    - hôtellerie
    - établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires

Avantages

  • Produit robuste, facile à câbler et rapide à installer
  • Design renouvelé LED

Les + installation

Pose horizontale et verticale - Installation facile et rapide

Les + utilisation

Applique Led nouveau design pour salle de bain et cuisine, idéale pour logements collectifs, hôtels, ERP, etc

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour salles de bain et logements

Information sur la gamme

Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l’hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Adapté à un montage encastré
    Non
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19)
    Oui
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de la verrine
    Plastique opalin
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    207-253V
  • Courant nominal
    36-43mA
  • Appareillage
    Driver LED tension constante
  • Appareillage fourni
    Oui
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation LineSwitch
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Sine Wave Reduction
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Pas de variation
    Oui
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Répartition lumineuse
    Symétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau très extensif 80°
  • Emission de lumière
    Indirect
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Oui
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
    -10-40°C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Puissance de lampe acceptée
    9-9W
  • Puissance du système
    9W
  • Efficacité lumineuse
    77lm/W
  • Flux lumineux utile
    700lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur
    3700-4300K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Largeur
    54.05mm
  • Hauteur/profondeur
    56.15mm
  • Longueur
    358.71mm
  • Largeur d'encastrement
    202mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Fréquence
    47-53Hz
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    40000h
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    0.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec prise
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    0-15mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    15mm
  • Entre axe de fixation verticale
    0-202mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    0-202mm
  • Maintien du cable
    Presse étoupe
  • Interrupteur automatique
    Non
  • Mode de commande
    Non applicable
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3292290504284

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Plug in photométrique (Sarlam)

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.38 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Profil Environnemental Produit