Hublot LED Chartres Essentiel de Sarlam

Publication le 16 juin 2017 Nouveau

La gamme de hublots LED Chartres Essentiel de Sarlam répond particulièrement à vos besoins d’éclairage du logement social. Simples à installer, ces hublots on-off à bouton déporté ou détecteur de présence, conviennent pour la majorité des espaces d’un bâtiment : hall d’entrée, couloirs, cages d’escaliers et parkings couverts

Information complémentaire

Des hublots LED esthétiques et design

Les Hublots Chartres Essentiel de Sarlam reprennent les mêmes caractéristiques esthétiques que les hublots Chartres Infini. Comme eux, ils mesurent 69 mm d’épaisseur. Leur corps et leur diffuseur en polycarbonate ont été retravaillés pour s’adapter parfaitement aux lampes LED. De plus, avec ces hublots, vous bénéficiez d’une bonne réserve de câblage.

La gamme compte 24 références proposées en deux puissances de flux lumineux : 1 000 et 1 500 lumen et 3 coloris : gris métal, blanc et anthracite.

Information complémentaire

Les avantages de la LED en éclairage extérieur

Avec une durée de vie garantie de 40 000 heures, les lampes LED sont deux fois plus performantes que les lampes fluorescentes, vous réduisez votre temps de maintenance en supprimant les opérations de relamping. Ainsi, les hublots Chartres Essentiel remplacent avantageusement vos hublots non lampés halogènes, fluorescents et incandescents qui utilisent encore douilles et culots. De plus, la LED a une meilleure résistance que le fluorescent aux allumages et extinctions répétées : un atout pour leur longévité.

Information complémentaire

sarlam hublot 350x350
hublot led sarlam 350x350

Deux versions : standard et anti-vandale

Les modèles standard et anti-vandale sont étanches et résistent aux dégradations d’usage (IK 10 et indice de protection IP 55). Le modèle anti-vandale dispose en complément d’une vis anti-démontage et d’une jupe affleurante anti-arrachage. Un outil spécifique est nécessaire pour démonter la bague.

Information complémentaire

Un paramétrage des hublots par télécommande

Grâce à une télécommande IR bi-directionnelle vous pouvez personnaliser les réglages sans avoir à démonter la verrine ou à monter sur une échelle. Une personne sans habilitation électrique, un gardien par exemple, peut modifier sans difficulté les paramètres d’usine à tout moment. Il peut facilement dupliquer la nouvelle configuration d’un hublot pour les autres hublots d’un hall, par exemple ce qui offre un gain de temps important.

Information complémentaire

Un détecteur intégré pour un fonctionnement optimisé

Grâce à son détecteur de présence intégré, le hublot LED Chartres Essentiel de Sarlam ne s’allume que si la lumière naturelle est trop faible ou si une personne est détectée, ce qui génère des économies d’énergie. Il dispose d’un préavis d’extinction (temporisation de 1 à 30 secondes) et d’une veille réglable (de 5 secondes à 60 minutes). Côté sécurité, le hublot Chartres Essentiel, est doté d’un dispositif de clignotement réglable, pour avertir qu’il va s’éteindre dans les secondes qui suivent.

Information complémentaire

Etudié pour les Normes et éligible aux Certificats d’Economies d’Energie

La gamme des hublots Chartres répond aux normes et réglementations en vigueur dans le bâtiment en optimisant le nombre de points lumineux : 150 lux dans la cage d’escalier par exemple. Il répond aussi aux normes d’accessibilité. Avec les modèles de hublot led avec détecteur vous pouvez obtenir des Certificats d’Economies d’Energie (CEE).

Information complémentaire

Vous accompagner dans vos projets d’éclairage

Bailleur, installateur ou prescripteur… demandez une étude au Service Relations Pro pour optimiser l’emplacement des hublots et assurer les valeurs minimales d’éclairement requises par la norme. 

Avec la gamme de hublots Chartres, vous pouvez aussi bénéficier d’un prolongement de garantie de 3 ans au-delà de la garantie contractuelle de 2 ans. Legrand vous propose aussi des formations.

Actualités

À découvrir aussi