Applique standard 470mm IP21 et IK04 Prismaline équipée de tube LED S19 avec prise 2P+T

  • Ref. SL189805
  • Prismaline
  • SARLAM

Prismaline, applique permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP

77,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Applique Prismaline avec prise 2P+T - Standard 470mm
  • 8,25W - 2700K - 480 lumens (flux lumineux restitué)
  • Polyprolylène-polycarbonate IP21 - IK04 - Classe I - 750°C/30 secondes
  • Equipée de tube LED S19
  • Lieux d'application :
    - logements collectifs sociaux
    - logements collectifs privés
    - foyers et logements étudiants
    - hôtellerie
    - établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires

Avantages

  • Installation optimisée pour le neuf et la rénovation

Les + installation

Pose horizontale uniquement

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour salles de bain et logements

Information sur la gamme

Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l’hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Adapté à un montage encastré
    Non
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Source lumineuse
    LED interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de la verrine
    Plastique opalin
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    230-230 V
  • Courant nominal
    35-35 mA
  • Appareillage
    Non requis
  • Appareillage fourni
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation LineSwitch
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Sine Wave Reduction
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Pas de variation
    Oui
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Répartition lumineuse
    Symétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau diffus
  • Emission de lumière
    Direct
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection
    I
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
    5-25 °C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Oui
  • Avec détecteur crépusculaire
    Oui
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
    750 °C - 30 s
  • Puissance de lampe acceptée
    7-7 W
  • Puissance du système
    8.25 W
  • Efficacité lumineuse
    58 lm/W
  • Flux lumineux utile
    480 lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur
    2700-2700 K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Facteur de puissance (cos phi)
    0.87
  • Largeur
    60 mm
  • Hauteur/profondeur
    77 mm
  • Longueur
    470 mm
  • Type de câblage
    Convient pour câblage traversant
  • Nombre de pôle(s)
    3
  • Section de conducteur
    2.5 mm²
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-35 °C
  • Temperature de stockage
    5-35 °C
  • Fréquence
    50-50 Hz
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    25000 h
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Numéro RAL
    916
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec prise
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    16 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    202-202 mm
  • Maintien du cable
    Autre
  • Interrupteur automatique
    Non
  • Mode de commande
    Filaire
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3292290507919

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations