BAES SATI connecté : installation simplifiée et universelle

Publication le 24 avril 2019 NOUVEAU

Information complémentaire

La simplicité d’installation est une nécessité dans votre quotidien. Bénéficiez de solutions pouvant être déployées sur tous les types de chantier.
La nouvelle offre d’éclairage de sécurité SATI connecté répond à vos attentes en vous offrant des conditions de mise en œuvre optimisées en toutes circonstances.

Découvrez les atouts de cette offre : une installation universelle et simplifiée des produits dans le respect de l'environnement.

Information complémentaire

Installation universelle

Avec le nouveau bloc SATI connecté et la télécommande multifonction connectée, vous disposez d’une offre complète adaptée à une maintenance multimarque.

Information complémentaire

3 points clés pour une installation universelle 

  • Compatible avec la plupart des télécommandes du marché
  • Muni d’une nouvelle patère qui permet la reprise de points de fixation existants
  • Se clipse directement sur les anciennes patères Legrand (modèle à partir de 1998)

Information complémentaire

La télécommande multifonction connectée 

  • 1 seule réference de télécommande pour tous les types de bâtiments en mode standard ou connecté
  • Permet de piloter des fonctions de visibilité augmentée et de balisage lumineux d’évacuation
  • Permet de commander d’un seul point la mise au repos de l’ensemble de l’installation d’éclairage de sécurité, secteur absent
  • Permet de consulter l’état de l’installation à distance, en temps réel, avec possibilité de notification par courriel en cas de défaut

La nouvelle télécommande référence 0 625 20, remplace les anciennes télécommandes réf. 0 039 00 et 0 039 01 avec un encombrement identique (4 modules).

Information complémentaire

Installation simplifiée

Avec la nouvelle patère et le nouveau pictogramme universel, vous gagnez en efficacité et en temps d’installation, quelle que soit votre typologie de chantier.

Information complémentaire

Nouvelle patère : fixation sans contraintes

  • Matière translucide avec des alvéoles préformées pour reprise des points de fixation existants
  • Perçage aisé de la patère avec un tournevis
  • Reprise de la plupart de points de fixation des patères du marché
  • Identification facilitée des bornes secteur et télécommande par marquage et code couleur
  • Borniers automatiques
  • Entrées de câbles facilitées (latérales/haut/bas et arrière)

Information complémentaire

Pictogramme universel

  • Livré clipsé sur le bloc
  • Sécable, repositionnable et permettant de réaliser toutes les directions d’évacuation
  • Visibilité jusqu’à 20m grâce à son format 100 x 200 mm

Information complémentaire

Le tout dans le respect de l’environnement

Avec les solutions BAES SATI connecté, vous diminuez l’impact écologique de vos installations :

  • Sources lumineuses à LEDs
  • Certification NF Environnement
  • Consommation énergétique divisée par 2 par rapport à la gamme précédente
  • Batterie Ni-Mh, à faible impact environnemental

Questions fréquentes

Un bloc d’ambiance SATI connecté, est un BAES d’ambiance qui réalise automatiquement ses tests d'allumage de lampes et d'autonomie (fonction SATI), et qui, raccordé à une télécommande connectée (réf. 062520en RJ ou réf. 062521 en Ethernet) permet via la Web App « Legrand...
En savoir plus
La fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de...
En savoir plus
Les établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...
En savoir plus
La télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio...
En savoir plus
Au même titre que la décoration, la lumière est la solution numéro 1 pour créer différentes ambiances dans toutes les pièces de la maison. Luminaires au plafond, appliques sur le mur, éclairages d’ambiance, spots, lampes, etc. Découvrez toutes les façons de jouer avec les...
En savoir plus