Quels sont les différents types d’établissement ?

TECHNO

Information complémentaire

La réglementation applicable en matière d’éclairage de sécurité varie selon la nature de l’établissement concerné. Il existe quatre grandes typologies : les Etablissements Recevant du Public, les Etablissements Recevant des Travailleurs, les locaux d’habitation et les Immeubles de Grande Hauteur. Identifiez le type de votre établissement afin de réaliser une installation d’éclairage de sécurité conforme à la réglementation.

Information complémentaire

ERP : les différents types d'établissements

Chaque Etablissement Recevant du Public, dit ERP, est associé à un type selon son activité (banque, musée, bar, etc.). Le type est repéré à l’aide d’une ou plusieurs lettres.

Une liste complète recense les types associés aux différents établissements : vous pouvez vous y reporter pour déterminer celui qui vous concerne.

Information complémentaire

personnes hall ascensseurs batiment 700x350
habitation 350x350 immeuble grande hauteur 350x350

ERT, bâtiments d’habitation et IGH : les règles à suivre

Ces trois autres typologies d’établissement ne sont pas concernées par la définition d’un type.

Les ERT sont assujettis à la législation du travail et certains sont soumis à des règles additives.

Les bâtiments d’habitation sont classés en fonction du nombre d’étages.

Enfin, les IGH sont soumis au Code de la construction et de l’habitation. Ils concernent tous les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est :

  • à plus de 50 m pour les immeubles d’habitation,
  • à plus de 28 m pour les autres immeubles.

Information complémentaire

Legrand synthétise et se réfère aux textes publiés aux journaux officiels jusqu’au 10 octobre 2018 inclus