Découvrez l'éclairage de sécurité connecté avec le BAES SATI

Publication le 21 mars 2019 NOUVEAU

Information complémentaire

Pour répondre aux nouveaux usages du Smart Building et aux attentes de tous ses acteurs, Legrand propose une offre d’éclairage de sécurité SATI connecté. Plus sûre, plus simple à maintenir, elle permet d’optimiser l’efficacité opérationnelle des exploitants et de renforcer la sécurité des occupants à l'intérieur des bâtiments :

  • connectivité
  • visibilité augmentée
  • installation universelle
  • installation simplifiée
  • respect de l’environnement

Découvrez tous les atouts de la 1ère offre d’éclairage de sécurité connecté du marché !

Information complémentaire

Des installations évolutives sans changer vos habitudes

Avec la nouvelle offre d’éclairage de sécurité SATI connecté, les professionnels profitent de services et de bénéfices supplémentaires sans changer de références produits.
Les nouveaux BAES vous permettent par ailleurs de réaliser 2 types d'installations classique ou connectée. La connectivité du produit peut être activée sans changer vos habitudes de câblage.

Vos installations peuvent ainsi facilement évoluer !

Information complémentaire

main smartphone 350x350
picto connectivite jaune 350x350

Atout n° 1 : la connectivité

  • la meilleure communication entre les produits est assurée par la ligne de télécommande comme pour une installation traditionnelle. Le passage en installation connectée s’effectue en raccordant simplement la télécommande au réseau Ethernet de l’établissement.
  • grâce à la Web App. Legrand ERPconnecté, vous pilotez facilement toutes vos installations sans avoir à vous déplacer. Vous contrôlez ainsi, en temps réel, leur bon fonctionnement. Intuitive, simple à utiliser, Legrand ERPconnecté est accessible sur tous supports mobiles.

Atout n°2 : la visibilité augmentée

L’évacuation du public au sein des ERP/ERT met en jeu des facteurs humains et environnementaux. On constate qu’elle s’effectue en grande majorité en présence secteur, avant toute coupure d’alimentation électrique volontaire ou non. Elle peut être rendue plus délicate à cause d’environnements visuels parfois saturés ou pollués par d’autres signalétiques ou enseignes. Découvrez les 2 fonctions intégrées dans les BAES SATI connectés !

LA VISIBILITÉ AUGMENTÉE

En présence secteur, la visibilité augmentée consiste à activer manuellement ou automatiquement le clignotement de la lumière des BAES d’évacuation, afin d’accentuer la visibilité des pictogrammes. Adaptée plus spécifiquement aux petits établissements, cette fonction est accessible sans aucun paramétrage !

baes evacuation led sati connecte allume 700x350

LE BALISAGE LUMINEUX D’ÉVACUATION

Exclusivité Legrand : le balisage lumineux de l'éclairage d'évacuation permet, en présence secteur, de créer un clignotement directionnel dans le sens de l’évacuation. Ce balisage permet d’augmenter la visibilité des dégagements et des sorties à utiliser afin de réduire le temps d’évacuation.

baes balisage dessins etapes 700x700

Information complémentaire

baes mur mains installe 350x350
picto rouage jaune 350x350

Atout n° 3 : l’installation universelle

Vous bénéficiez d’une offre complète adaptée à une maintenance multimarque. Ces blocs sont : 

  • compatibles avec la plupart des télécommandes du marché et permettent une mise au repos volontaire en absence secteur
  • munis d’une nouvelle patère permettant la reprise des points de fixation existants pour ne pas avoir à repercer les murs
  • directement clipsables sur les anciennes patères Legrand (modèles à partir de 1998)

Information complémentaire

patere baes mur 350x350
picto tournevis cle jaune 350x350

Atout n° 4 : l’installation simplifiée

Gagnez en temps et en efficacité avec : 

  • la nouvelle patère :

- translucide avec ses alvéoles préformées qui permettent un perçage aisé pour reprise des points de fixation existants

- avec bornes secteur et télécommande facilement identifiables grâce au marquage et code couleur

- équipée d’entrées de câbles (latérales/haut/bas et arrière) idéales pour faciliter l’installation

  • le nouveau pictogramme universel :

- livré déjà clipsé sur le bloc

- sécable et repositionnable pour réaliser toutes les directions d’évacuation led

- visible jusqu’à 20m grâce à son format de 100 x 200mm

Information complémentaire

batiment bois espace vert 350x350
picto eco jaune 350x350

Atout n° 5 : le respect de l’environnement

  • sources lumineuses à ampoules LED 
  • certification NF Environnement
  • consommation énergétique divisée par 2 par rapport à la gamme précédente
  • batterie Ni-Mh à faible impact environnemental

Questions fréquentes

Les établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...
En savoir plus
La fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de...
En savoir plus
Un bloc d’ambiance SATI connecté, est un BAES d’ambiance qui réalise automatiquement ses tests d'allumage de lampes et d'autonomie (fonction SATI), et qui, raccordé à une télécommande connectée (réf. 062520en RJ ou réf. 062521 en Ethernet) permet via la Web App « Legrand...
En savoir plus
La télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio...
En savoir plus
Au même titre que la décoration, la lumière est la solution numéro 1 pour créer différentes ambiances dans toutes les pièces de la maison. Luminaires au plafond, appliques sur le mur, éclairages d’ambiance, spots, lampes, etc. Découvrez toutes les façons de jouer avec les...
En savoir plus