Conduits électriques : l’expertise pour tous vos chantiers

Publication le 15 janvier 2019 - Mis à jour le 25 janvier 2023 NOUVEAU

Découvrez ou redécouvrez nos gammes de conduits enterrés, cintrables ou rigides répondant à toutes les applications chantiers dans l’habitat, le tertiaire ou l’industrie.

Accès aux rubriques

Conduits cintrables
Conduits cintrables

Information complémentaire

TurboGliss, le conduit
« tout-terrain »

Le conduit ICTA 3422 Turbogliss est IK08 et existe dans des diamètres de 16 à 63 mm. Doté d’une bonne protection contre les chocs, il est utilisable en maçonnerie et idéal dans les cloisons sèches. Turbogliss bénéficie d’une lubrification exclusive qui facilite le filage. Son tire-fil en acier nylonisé est résistant et non-rétractable.

Ce conduit est non propagateur de flamme et faiblement halogéné. Son marquage métrique (sur les diamètres 16 à 25mm) permet de gagner du temps et de limiter les chutes.

Il est disponible en bleu pour les courants forts, en vert pour les courants faibles et en marron pour les circuits dédiés.

Information complémentaire

DuoGliss 4433, un conduit extrêmement résistant

Duogliss 4433 est résistant aux chocs (IK10) et aux températures extrêmes, il est idéal pour les cloisons à ossature métallique grâce à son extérieur lisse facilite le passage. Il existe en courant fort (gris), en courant faible (vert).

Conduits enterrés
Conduits enterrés

Information complémentaire

Duogliss TPC, la solution idéale
pour les circuits enterrés

Idéal pour les circuits extérieurs ( éclairages, alimentation de portail ...), DuoGliss TPC est idéal pour les circuits extérieurs enterrés. Disponible en diamètre 40 mm, ce conduit est aussi exclusivement chez Legrand dans des diamètres de 25 et 32 mm, ce qui permet de réduire le volume de stockage et faciliter la pose. Le Duogliss TPC dispose aussi d’un tire-fil renforcé en acier nylonisé. Il existe en rouge pour les courants forts et en vert pour les courants faibles.

Conduits rigides
Conduits rigides

Information complémentaire

IRL 3321, conduit rigide pour l’intérieur et l’extérieur

L’IRL est le tube le plus classique, utilisé par exemple en association avec un interrupteur ou une prise Plexo. Il peut être utilisé en intérieur ou en extérieur. Il est disponible en trois couleurs, ce qui permet une meilleure intégration à l’environnement : gris dans la cave ou le garage, blanc pour les locaux médicaux, sable sur une façade...

Information complémentaire

IRL 4554 Extral, conduit idéal pour les locaux techniques

L’IRL 4554 Extral est adapté pour tous locaux techniques, industriels et garages > 100 m² puisqu'une protection IK10 est nécessaire jusqu'à 1,50m du sol. Ce conduit rigide et résistant est en polycarbonate, ce qui lui évite de rouiller.

Information complémentaire

MRL 5557, conduit pour les
environnements à fortes contraintes

Le MRL 5557 est utilisé dans les locaux industriels. Ce conduit rigide extrêmement lourd possède une résistance aux chocs élevée et présente une excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques. Il est utilisé dans l’industrie papetière ou cimentière (pour la version en acier inoxydable) ou dans les locaux industriels types chambres froides, usines et entrepôts (version en acier zingué).

Information complémentaire

Des accessoires adaptés à tous vos conduits

Une gamme complète d’accessoires est disponible pour faciliter les travaux de vos chantiers : manchons, bouchons, raccords, colliers de fixation, joints d’étanchéité, tire-fils adaptés à chaque type de conduits.

Information complémentaire

Une démarche environnementale engagée

Les gaines et tubes intègrent dans leur fabrication du plastique régénéré. Nos produits sont également recyclables à 100%.

Nos fournisseurs sont sélectionnés sur la base de la conformité au règlement REACH.