Tire-fil longueur 10m pour conduits cintrables

  • Ref. 06081
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits cintrables

59,43

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Tire-fil longueur 10m
  • Câble souple, en nylon, diamètre 4mm, permettant de guider les fils dans un conduit non équipé
  • Equipé de 2 embouts métalliques de 6mm aux extrémités pour accrochage des fils

Avantages

  • Embouts de rechange disponibles : référence 06083

Les + installation

Facilite le tirage des fils dans un conduit de longueur importante

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Domaine d'application Tube d'installation
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Longueur 10 m
  • EAN/Gencode 3414971494015