Information complémentaire
Ergonomique, la pince automatique Colson™ permet le serrage et la coupe du collier Colson™ en un seul geste.
La pince automatique Colson™ rend possible les fonctions automatiques d'avance et de coupe des colliers. Elles permettent de simplifier la mise en oeuvre et réduire les efforts notamment les risques de TMS.
3 avantages de la pince automatique Colson™



- insertion des colliers facilitée
- serrage et coupe d’une seule main et d’un seul geste
- mise en œuvre simplifiée, risques de TMS (Troubles musculosquelettiques) réduits
Colliers Colson™ dernière génération : 5 avantages



- Création des 3 zones de mise en œuvre : zone temporaire, zone manuelle (qui permet la réduction des efforts lors de l’installation), la zone mécanique (serrage définitif avec la pince)
- Une meilleure ergonomie : tous les angles vifs du collier ont été supprimés pour éviter de griffer ou blesser les doigts, et les câbles même après plusieurs heures de travail
- Une haute fiabilité : les plastiques utilisés ont une forte résistance aux contraintes mécaniques et chimiques. Les colliers extérieurs (noirs) sont particulièrement résistants à la chaleur et aux UV
- Une meilleure accessibilité : grâce à un nouveau packaging permettant de saisir facilement les colliers en toute situation (travail en hauteur ou travail au sol)
- Une meilleure maniabilité : grâce à une texture anti-dérapante sur le dos des colliers, et à l'ajout d'une nouvelle zone de serrage temporaire (située au début de la bride)