Pince automatique Colson pour coupure et serrage en 1 seule action

Colson, pince pour serrer et couper les colliers type Colson en une seule action

114,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pince automatique Colson
  • Simplifie la mise en oeuvre et réduit les efforts - Facilite le serrage et la coupe de l'excédent de lanière au plus près de la tête des colliers Colson sans action supplémentaire
  • Une molette située en bout de pince permet le reglage de la tension de serrage - Presence d'un indicateur (+/-) du niveau de tension de serrage
  • Le curseur ON/OFF permet d' activer ou désactiver la coupe automatique des colliers - Réglage de la tension de serrage par molette située en bout de pince
  • L'entonnoir de guidage, permet de faciliter l'insertion des colliers dans la tête de la pince automatique - Le sens d'insertion des colliers est symbolisé par des fléches positionnées en dessous de la tete de la pince

Avantages

  • Pince ergonomique qui permet le serrage et la coupe des colliers en une seule action
  • La réduction des efforts de serrage limite les TMS ( troubles musculo- squelettiques)
  • Design étudié pour un repérage rapide dans la caisse à outils

Les + installation

L'avance automatique brevet Legrand, qui permet de serrer les colliers avec la pince automatique seulement avec une main, permettant souplesse, confort de serrage et gain de temps

Les + utilisation

Permet de serrer des colliers Colson d'une seule main grâce à sa fonction avance automatique brevetée par Legrand - Pour coupure et serrage en 1 seule action

Recommandations / restrictions d’usages

  • Cette pince serre et coupe uniquement les colliers type Colson

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau du collier
    Plastique
  • Largeur de collier
    6-9 mm
  • Tension de serrage
    Ajustable
  • Matériau de l'outil
    Métal
  • Propriété
    Coupure automatique
  • Spécifié MIL
    Non
  • Largeur
    25 mm
  • Hauteur
    110 mm
  • Profondeur
    200 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-40 °C
  • Temperature de stockage
    -25-50 °C
  • EAN/Gencode
    3414971406148

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

Pour serrer un collier Colson, il faut utiliser la pince automatique pour coupure et serrage en une seule action. Elle réduit les efforts, fait gagner du temps et permet une simplification de la mise en œuvre.
En savoir plus
Pour une utilisation en intérieur, optez pour les colliers Colson gris. Pour une utilisation en extérieur, privilégiez les colliers Colson noirs, qui offrent une tenue renforcée aux UV. Tous sont conformes à la norme EN 62275 type 1.
En savoir plus
Vous pouvez avoir besoin d’enlever un collier Colson, pour modifier une installation, ajouter un câble au toron ou encore effectuer une opération de maintenance : dans le cas d’un serrage définitif avec une pince automatique, coupez le collier à l’aide d’un couteau...
En savoir plus