Comment enlever un collier Colson™ ?

Vous pouvez avoir besoin d’enlever un collier Colson, pour modifier une installation, ajouter un câble au toron ou encore effectuer une opération de maintenance :

  • dans le cas d’un serrage définitif avec une pince automatique, coupez le collier à l’aide d’un couteau d'électricien ou d’une pince coupante, pour libérer les câbles retenus par le collier Colson sans les abîmer
  • dans le cas d’une fixation provisoire sans outil, défaire le collier en tirant la tête arrondie vers l’extérieur pour débloquer le mécanisme

Questions fréquentes

Pour serrer un collier Colson, il faut utiliser la pince automatique pour coupure et serrage en une seule action. Elle réduit les efforts, fait gagner du temps et permet une simplification de la mise en œuvre.
En savoir plus
Pour une utilisation en intérieur, optez pour les colliers Colson gris. Pour une utilisation en extérieur, privilégiez les colliers Colson noirs, qui offrent une tenue renforcée aux UV. Tous sont conformes à la norme EN 62275 type 1.
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message