Information complémentaire
Vous installez combien de colliers Colson™ chaque année ? Sans doute plusieurs milliers ! Simple, souple, cet incontournable du câblage électrique intègre de nouvelles innovations pour permettre à la fois une plus grande efficacité d’utilisation du collier et de la boîte.
Préalablement testés et approuvés par des électriciens professionnels en France, ces nouveaux colliers Colson™ offrent une meilleure ergonomie et une plus grande rapidité d'installation.
Information complémentaire

Nouveau Colson™ : conçu pour faciliter l'installation
Avec la création de 3 zones, la dernière génération de colliers de serrage Colson™ simplifie le raccord et la mise en œuvre :
- zone temporaire : avec une extrémité symbolisée par les flèches sur la lanière du collier, pour la mise en attente des colliers avant le serrage définitif (création d'une boucle en attente)
- zone d’encliquetage manuelle : pour réduire l’effort et la pression lors de la mise en œuvre
- zone de serrage mécanique : pour entourer fortement et définitivement vos câbles à l'aide de la pince
Information complémentaire

Nouveau Colson™ : diminuer les efforts, réduire les TMS (Troubles Musculo Squelettiques)
Sur les nouveaux colliers de serrage Colson™, la tête a été arrondie afin d'être plus ergonomique.
L'absence d'angles vifs fait disparaitre les risques de griffures lors de l'installation (protection des mains des câbleurs et des conducteurs; de câble ou de fil électrique). Sa conception garantit une limitation des efforts de traction manuelle pour son serrage plébiscités par les câbleurs répétant souvent cette opération des centaines de fois par jour.
Information complémentaire


Colson™ noir : modèles et lots
Pour un usage extérieur, et une éventuelle présence d'eau, vous avez le choix entre 2 familles de produits, rapides à installer, pour de multiples applications (bâtiment, industrie, étiquette sur appareil, raccord...) :
- les modèles à denture extérieure, utilisables avec une pince de serrage
- les modèles à denture intérieure, pour un serrage manuel facilité
La gamme Colson™ noirs : 2 largeurs de collier (6 et 9 mm) et 8 longueurs différentes.
Information complémentaire

Colson™ noir : petites boîtes ou gros colisages
Suivant le modèle, les colliers Colson™ noirs sont disponibles :
- en boîtes pleines de 100 colliers
- en gros colisage de 450, 650, ou 1000 colliers éléments
Information complémentaire

Colson™ gris : pour usage intérieur
Les colliers de serrage Colson™ gris bénéficient aussi des avantages ergonomiques des colliers de serrage Colson™ noirs.
Conçus pour une utilisation en intérieur, les colliers de serrage Colson™ gris RAL 7035 sont parfaitement adaptés aux fixations sur les tubes (types IRO). Ils sont conformes aux normes EN 50146 et IEC 62275 type 1.
Information complémentaire

La boîte de Colson™ : conçue comme un outil de travail
La boîte a été repensée, avec des électriciens, pour devenir un outil de travail adapté à 2 situations :
- le travail en hauteur, sur nacelle, pour arrimer les câbles sur les chemins de câbles. Dans ce cas, on utilisera plutôt l'ouverture en bout (la boîte étant tenue verticalement). Il est même possible d'attacher la boîte à un Colson™, puis de le passer dans sa ceinture
- le travail au sol ou sur établi. On utilisera alors la grande ouverture sur le dessus de la boîte
Information complémentaire

La boîte de Colson™ : solide et pratique à utiliser
Que vous soyez placé dans une situation de travail en hauteur ou de travail au sol, vous pourrez apprécier la solidité des boîtes Colson™.
Elles bénéficient d'un fond renforcé et leur maniabilité a été améliorée.
Et même si la boîte vous échappe des mains, vous ne risquez plus (ou presque) de perdre des colliers Colson™.
Information complémentaire

Pince Colson™ : une version automatique
La pince ergonomique et automatique Colson™ permet de serrer et de couper les colliers en une seule action. Avec elle, vous gagnez du temps et vous limitez les efforts lors de son utilisation et prévenez de tout éventuel Trouble Musculo Scequelique quand l'action est réalisée de manière répétitive (un Colson tous les mètres pour serrer un toron de câbles sur un chemin décâbles CABLOFIL)
Votre pince habituelle reste utilisable avec les nouveaux colliers Colson™ : elle permet de serrer et de couper les colliers en 2 actions.
Information complémentaire

Accessoires Colson™ pour fixation au mur ou sur potelet
Les nouveaux types de colliers modèles Colson™ restent parfaitement adaptés aux autres supports de fixations existants (montages simples ou doubles), notamment sur embase noire protégée ultraviolets :
- embase murale (à visser, fixable par cheville),
- embase sur poteau, tuyau ou potelet,
- embase pour chemins de câbles.
Gagnez en ergonomie et en rapidité grâce à l'ensemble des produits et accessoires Colson™ !
Attention, les colliers Colson font partie des colliers en plastiques : ils ne doivent pas être utilisés en remplacement des colliers à bande pleine ou des colliers à vis.