Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm

Colson, collier d'installation Colson pour regrouper et serrer entre eux tous types de cables

0,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Collier Colson noir protégé ultraviolets
  • A denture extérieure - Largeur : 9mm - Longueur à plat : 357mm - Ø de serrage maximum : 92mm - Ø de serrage minimum : 26mm - Tenue à l'arrachement : 53kg
  • La zone temporaire (avec flèches) permet la mise en attente des colliers avant le serrage définitif - La zone d’encliquetage manuelle permet de réduire l’effort d'insertion avant le serrage definitif sur la zone mécanique avec l'outil ref 031996
  • Têtes ergonomiques avec des courbes douces pour plus de confort lors de la manipulation - Tête simple - Performance de la tenue à l'arrachement - Nouvelle ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre
  • Resistance aux UV, aux agents chimiques, à la temperature
    - Température maximum en usage permanent +85°C
    - Température minimum en usage permanent (collier installé) -40°C
    - Température minimum d’installation -30°C
    - Conformité à la norme E N 62275 type 1

Avantages

  • Ergonomie des colliers Colson - 3 zones de mise en œuvre brevetées par Legrand - Packaging pratique et astucieux avec plusieurs pré decoupes et système d'attache ceinture pour faciliter la mise à disposition des colliers lors de l'installation
  • Les colliers Colson existent aussi en gris pour une parfaite adaptation aux tubes type IRL
  • Les Colliers Colson conditionnés par boites de 100 colliers, existent aussi en gros colisages par 450) pour les gros chantiers

Les + installation

Plus de confort à l'installation - Mise en attente avec la zone temporaire et réduction des efforts à l'encliquetage qui permet de lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS)

Les + utilisation

Un packaging avec fond renforcé et pré- decoupes pour accéder aux colliers en face avant ou sur le dessus de la boîte - Le système d'attache ceinture permet d'utiliser la boîte sur chantier comme servante

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Fiches techniques / Guides métier

  • Largeur de bande 9 mm
  • Longueur de bande 357 mm
  • Epaisseur de bande 2 mm
  • Résistance min. à la traction 530 N
  • Température de fonctionnement -40-85 °C
  • Température de montage -30-85 °C
  • Modèle Crantage extérieur
  • Fermeture à bande Tête de verrouillage double
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide ignifuge
  • Finition Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779 Oui
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Noir
  • Transparent Non
  • Fluorescent Non
  • Champ d'inscription Sans
  • Fermeture amovible Non
  • Type de fixation Cheville
  • Homologation UL Oui
  • EAN/Gencode 3414971132221

RSE Emballage

58% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit