Information complémentaire
Tous les électriciens le connaissent et l'apprécient : l'iconique collier Colson™ avec des innovations qui le rendent toujours plus sûr et facile à manipuler !
Information complémentaire

Un Colson™, pour quoi faire ?
Sur vos chantiers, les colliers Colson™ vous permettent de réunir solidement, de façon provisoire ou semi-définitive, des câbles électriques et/ou des goulottes, ou de faire des fixations sur tubes. Pour un usage :
- intérieur : préférez les colliers Colson™ gris (par exemple de type RAL 7035, aux normes EN 62275 et IEC 62275 type 1)
- extérieur : utilisez les colliers Colson™ noirs , en 2 largeurs de collier (6 et 9 mm) et 8 longueurs différentes.
Information complémentaire



Collier Colson™ : un concentré d’innovations
Lancé en janvier 2018, le Collier Colson™ a été entièrement repensé et amélioré. Ses principaux atouts :
- une tête arrondie, plus ergonomique
- l'absence d'angles vifs pouvant blesser les mains
- une limitation des efforts de traction manuelle
- des modèles à denture extérieure (utilisables avec une pince de serrage)
- une boîte d'emballage conçue comme un outil de travail : il est possible d'attacher la boîte à un Colson™, puis, de le passer dans sa ceinture
- Une tenue aux ultraviolets pour les Collier Colson™ noirs
Information complémentaire

Collier Colson™ : une fabrication hautement soignée
L'ergonomie, la qualité et la durabilité des colliers Colson™ reposent sur :
- une maîtrise des matériaux plastiques utilisés
- un suivi de la qualité sur la chaîne de production
- une grande puissance de production