À Nantes, la salle d’exposition Cosmopolis opte pour la tranquillité avec des BAES SATI connectés

Bâtiment public

Pour simplifier l’installation et la maintenance de l’éclairage de sécurité de la salle Cosmopolis tout en maintenant un haut niveau de sécurité, la Métropole de Nantes (Loire-Atlantique) a opté pour les BAES SATI connectés de Legrand. Un choix plébiscité au quotidien !

Accès aux rubriques

À Nantes, la salle d’exposition Cosmopolis opte pour la tranquillité avec des BAES SATI connectés

cosmopolis nantes salle expo ext 1222x569

Information complémentaire

cosmopolis nantes salle expo baes 700x350
cosmopolis nantes baes connecte smartphone 350x350 cosmopolis nantes baes 350x350

Des BAES connectés pour une maintenance facilitée

Choisi pour répondre aux contraintes de réseau, le système de BAES SATI connectés Legrand facilite la maintenance. Grâce à l’application Legrand ERPconnecté, le bâtiment peut être surveillé à distance, à partir d’un smartphone : l’application fait remonter les défauts sur chacun des BAES et les coupures de courant.

Le plus ? Dimensionnée pour des installations jusqu’à 63 BAES par ligne de télécommande, cette solution peut être déployée sur des établissements monosites ou multisites

L’application sur smartphone Legrand ERPconnecté nous permet de contrôler l’état des blocs à distance en temps réel, ce qui est très pratique quand vous devez gérer des centaines de bâtiments avec des opérations de maintenance souvent compliquées.

Information complémentaire

Un système connecté et universel

Grâce à la télécommande radio connectée, les BAES SATI sont faciles à programmer. Cette télécommande est universelle, pour tous types de bâtiments en mode standard ou connecté. Elle permet de :

  • piloter des fonctions de visibilité augmentée et de balisage lumineux 
  • commander la mise au repos de l’installation 
  • consulter l’état de l’installation à distance

Une fois la télécommande configurée, la passerelle de connexion permet de récupérer les informations sur l’appli disponible sur smartphone.
 

La surveillance des blocs à distance via l’application Legrand ERPconnecté apporte un vrai plus, car cela évite des déplacements parfois inutiles. Nous savons quel est le bloc en défaut et nous sommes informés en cas de coupure de courant.

Information complémentaire

Des BAES simples à installer

Munis d’une nouvelle patère, les BAES SATI connectés sont particulièrement faciles à mettre en œuvre :

  • perçage facilité de la patère avec un tournevis
  • reprise des points de fixation des patères du marché
  • entrées de câbles facilitées
     

L’installation des blocs est très simple, le câblage est le même que pour des blocs SATI classiques et il y a juste à programmer la télécommande, ce qui se fait de manière intuitive. Nous avons bénéficié d’un très bon accompagnement de Legrand.

Information complémentaire

Des blocs d’ambiance peu gourmands en énergie

Permettant de maintenir un éclairage visible pour éviter les mouvements de panique, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité d’ambiance SATI connectés sont compatibles avec les principales télécommandes du marché et consomment peu d’énergie (0,9W).
 

Par rapport à de l’Adressable, les blocs SATI connectés éliminent les problèmes de connectivité possibles dus au réseau pour un coût quasi similaire.

Information complémentaire

Des BAES d’évacuation plus visibles

Afin d’améliorer encore la sécurité des bâtiments, les blocs d’évacuation SATI connectés intègrent la visibilité augmentée : la possibilité d’activer le clignotement des blocs pour accentuer la visibilité des pictogrammes.
 

35 BAES installés

Intervenants

Investisseur : Nantes Métropole

Installateur : Nantes Métropole

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir