Grâce à ce système domotique prêt à poser, nous pouvons réaliser du comptage de fonctionnement des luminaires et ainsi faire de la maintenance préventive
Un système simple à prendre en main
Reliés par IP à l’aide d’un BUS, les contrôleurs d’éclairage commandent, en plus des BAES, les détecteurs ECO 1 et ECO 2. Les deux immeubles disposent également d’écrans tactiles Mosaic permettant de faire de la dérogation au système de supervision.
L’un des bâtiments fonctionne sur plage horaire et l’autre en full détection. La facilité de prise en main de l’installation a particulièrement séduit.
L’autre atout de ce système, c’est sont évolutivité. Avec 2 000 équipements supervisables possibles nous avons de quoi voir venir
Intervenants
Investisseur : Mairie de Paris – Direction patrimoine et architecture
Installateur : Service technique des bâtiments tertiaires, section SABA, atelier Loban

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.