Au Havre, le savoir et la technique à l’honneur

Bâtiment public

Au sein d’un même bâtiment, l’exigence est de mise. Pour répondre au cahier des charges strictes des occupants, une solution puissance, courant fort et VDI Legrand s’est imposée. La multitude et la complémentarité de l’offre ont convaincu. Sciences-Po, l’INSA et l’université du Havre sont désormais réunis sous un même toit dans un bâtiment moderne et performant énergétiquement situé sur les quais du port normand.

Cette construction ambitieuse qui possède un toit végétalisé, des éoliennes et des panneaux photovoltaïques a représenté l’un des plus gros chantiers tertiaires de la ville ces dernières années. D’une superficie de 8 500 m², celui-ci peut accueillir 700 personnes élèves et enseignants.

En termes de matériel, nous avions des besoins précis, car chaque utilisateur a ses exigences. Ainsi, l’INSA avec ses laboratoires de recherche demande des solutions spécifiques. Legrand est une marque qui inspire confiance, c’est un gage de sécurité. Nous savions que les produits répondraient aux besoins de tous

Information complémentaire

pro solproj batpub uni sc po le havre med05 1
pro solproj batpub uni sc po le havre med05 2 pro solproj batpub uni sc po le havre med05 3

Un défi, l’intégration des solutions

Sur ce chantier, l’installateur Eiffage Energie a dû relever le défi de l’intégration des matériels. L’absence de faux plafonds a nécessité des passages par le sol, les dalles et l’habillage des murs.  500 boites de sol ont ainsi été installées. Dans les amphis, des fosses ont été créées pour amener l’alimentation. Legrand a aussi fourni des nourrices spéciales pour distribuer les courants forts et faibles au plus près des besoins des étudiants.

Après avoir réalisé des prototypes pour validation par le maître d’œuvre, Legrand a fourni dans des temps records 375 nourrices spéciales à encastrer avec des prises courant fort et des prises RJ. Outre la tenue des délais, Legrand avait la bonne offre technique pour toutes les spécificités du chantier

Information complémentaire

Une offre puissance et un suivi qui séduisent

Côté puissance, 3 TGBT tarif jaune et 20 TD complètent l’offre globale. Le tableautier FT Concept en a profité pour mettre en œuvre une bonne partie des produits de la gamme Puissance3 : modulaire DX3, disjoncteur DPX3 et les  peignes auto qui facilitent le raccordement et ont permis aux câbleurs d’aller vite. Ceux-ci ont apprécié également le choix élargi des produits en termes de niveaux d’intensités de court-circuit.

Sur cette affaire, Legrand a été présent de l’appel d’offres à la livraison,  il y a eu un vrai accompagnement technique de leur part avec un bon SAV et le service Relations Pro dont le numéro est toujours disponible en journée. Les commerciaux sont aussi présents au quotidien

4 500 prises RJ 45
500 boîtes de sol
800 m longueur de goulotte

Intervenants

Maître d’ouvrage : Communauté de l’agglomération Havraise (CODAH)

Installateur : Eiffage Energie Le Havre

Tableautier : FT Concept

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir