Prêts-à-poser Self-e, la commande sans fils et sans pile nouvelle génération

Logement connecté

Les kits Prêts-à-poser Self-e s’installent à l’identique des autres Prêts-à-poser, pour créer rapidement un va-et-vient d’éclairage dans une pièce. Complets, les Prêts-à-poser Self-e sont une solution incontournable pour la construction résidentielle neuve, les bâtiments tertiaires ou les logements collectifs, où le zéro maintenance est une vraie valeur. Découvrez notre offre de Prêts-à-poser connectables avec des commandes sans fils, sans pile.

Information complémentaire

interieur maison salon beige 700x350
pap celiane va et vient micromodule 350x350 pap celiane cdes ss fil ss pile 350x350

Prêt-à-poser innovant et soucieux de l’environnement

L’innovation du kit Prêt-à-poser Self-e tient dans la solution co-développée avec le CEA qu’il renferme : un récupérateur d'énergie intégré dans le boîtier de la commande, qui pilote ainsi les équipements électriques associés. Fini les changements de pile ! Cette solution brevetée et certifiée Zigbee Green Power, permet aux commandes Self-e d’offrir une mise en œuvre rapide, sans dégâts sur les murs et sans maintenance.

Information complémentaire

Commandes sans fils et sans pile qui s'auto-alimentent

C'est donc grâce au concept innovant de récupération d'énergie mécanique intégré dans le boîtier de la commande que celle-ci génère sa propre énergie. Cette technologie améliore la robustesse, la portée et la sécurité de la communication entre l'interrupteur sans fils et l'équipement électrique à piloter, tels que les éclairages ou les volets roulants.

Passer du Prêt-à-Poser au connecté

chambre parentale anthracite 938x569
cde ss fil ss pile vr titanium cwn alu satine 350x350 cde ss fil ss pile 4scenarios blanc dooxie wn 350x350

Une fois votre va-et-vient réalisé, vous pouvez proposer à votre client de connecter son installation en ajoutant un pack de démarrage "with Netatmo". La nouvelle génération de commandes sans fils et sans pile Self-e vient compléter les gammes d’appareillage connectées "with Netatmo" et sont disponibles en Céliane, Mosaic et dooxie. Les commandes de scénario Départ/Arrivée, Lever/Coucher et 4 scénarios sans fils sans pile sont vendues à l’unité.

Information complémentaire

Mêmes attentes connectées, la gestion des piles en moins

S'affranchir des piles est la seule caractéristique qui différencie les commandes sans fils et sans pile des autres commandes sans fils. Les commandes Self-e sont silencieuses, ultra plates et ne nécessitent qu'un appui modéré sur la touche pour activer le produit connecté associé. Faciles d’association (tapoter 3 fois) et de configuration (via l'App Home + Control), elles permettent un gain de temps dans l’ajout d’un point de commande.

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir