Pack prêt à poser pour VMC Céliane with Netatmo : commander la ventilation à distance sans tirer de fils

Logement connecté

Pour une maison plus saine et bien ventilée, proposez l’installation du pack pour VMC Céliane with Netatmo. Equipé d’un micromodule pour VMC et de 2 commandes sans fil pour VMC, ce pack permet de commander la ventilation du logement depuis la pièce de son choix. Intégré à une installation préalablement équipée d’un pack de démarrage "with Netatmo", ce pack permettra à vos clients de contrôler leur ventilation par la voix ou via Home + Control.

Information complémentaire

Micromodule pour rendre une VMC 2 vitesses connectée : existe à l’unité

Compatible avec tous types de moteurs de VMC simple flux, 2 vitesses, le micromodule connecté pour VMC s'installe au plus proche du moteur de la VMC et nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou d'un module Control. Il peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fil pour VMC with Netatmo, par association dans l’App Home + Control ou en tapotant la commande sans fil sur le micromodule.

Comment rendre connectée une VMC simple flux 2 vitesses ?

Commande sans fil pour VMC pour installation connectée : vendue à l’unité

cde ss fil vmc titane salle de bain 1222x569

Pour piloter la ventilation depuis la pièce de son choix, et ce, sans tirer de fils, il est nécessaire d’ajouter une commande sans fil pour VMC à l’installation connectée. En effet la commande sans fil permet de contrôler le micromodule installé à côté du moteur de la VMC. Extra-plate, elle est repositionnable grâce aux adhésifs fournis et se déplace à l’envi : au mur à l’entrée de la salle de bain ou à plat sur le plan de travail de la cuisine.

Information complémentaire

Créer et personnaliser les plannings de ventilation

Pour conserver un logement bien ventilé sans y penser, l’App Home + Control permet de créer des plannings de ventilation en fonction des habitudes de vie de chacun. Pour associer une commande sans fil rendez-vous dans Home + Control, Paramètres/Ajout de produit et laissez-vous guider.

A noter : l’App Home + Control peut être téléchargée en version iOs ou Androïd !

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir