Kits Prêts-à-Poser connectables sans fils : avec ou sans pile

Publication le 27 avril 2021 Techno

Les Prêts-à-Poser connectables permettent d’ajouter une fonction dans une pièce sans avoir à tirer de fils. Avec ces kits livrés complets, une seule référence suffit pour créer un va-et-vient, une prise commandée, contrôler la VMC ou centraliser la commande des volets roulants. Pratiques, les kits pour créer un va-et-vient existent en version sans fils, sans pile : idéale pour une rénovation sans dégâts sur les murs et sans maintenance.

Prêt ? Posez. Connectez !

Très faciles à mettre en œuvre, les Prêts-à-Poser sans fils et sans pile Céliane préprogrammés entre eux vous permettent de gagner du temps sur vos chantiers de rénovation (également disponibles dans les gammes dooxie et Mosaic).

Préprogrammés : aucune configuration à réaliser

Pour des rénovations simples, les produits filaires et les commandes des kits Prêts-à-Poser sont pré-appairés. Paramétrés pour fonctionner entre eux, ils ne nécessitent donc aucune configuration particulière et deviennent fonctionnels dès qu’ils sont installés. 

Voir le tutoriel
canape inter sans fils 700x400

Sans fils et sans pile : une installation zéro dégâts et zéro maintenance

Les différents produits communiquant entre eux en radio 2.4 GHz, il n’y a pas besoin de réaliser de saignées dans les murs pour faire passer les fils :

  • les produits filaires (interrupteur, prise 2P+T, interrupteur pour volet roulant) se posent à la place de l’existant, et les modules d’éclairage directement sur la lampe
  • les commandes sans fils, repositionnables à l’aide des adhésifs fournis, se fixent sur le mur ou trouvent leur place sur un meuble

Et vous pouvez choisir les Prêts-à-Poser avec les commandes d’éclairage et prises Self-e : auto-alimentées, elles durent plus de 50 ans, et sans maintenance puisqu’il n’y a plus de pile !

cde ss fil mosaic 700x400
Voir le produit

Information complémentaire

Connectables : ajouter simplement un pack de démarrage "with Netatmo"

Après avoir ajouté le pack de démarrage de votre choix à l’installation, vous pourrez désappairer les produits du pack Prêt-à-Poser. Il sera alors possible de les associer comme n’importe quel autre produit "with Netatmo" dans votre installation. Votre client pourra alors commander son logement par la voix ou via son smartphone. Il pourra suivre ses consommations, recevoir des notifications ou personnaliser des plannings ou des scénarios.

3 gammes : Céliane, dooxie, Mosaic
5 solutions incontournables
1 solution sans fils sans pile brevetée

Information complémentaire

Référence tout-en-1

Les Prêts-à-Poser connectables Céliane with Netatmo sont livrés complets : avec mécanismes, supports, enjoliveurs, plaques de finition. Pour créer un va-et-vient une seule référence suffit, par exemple le kit Prêt-à-Poser Céliane blanc avec une commande sans fils sans pile, référence 067632L.

A noter, les Prêt-à-Poser Céliane with Netatmo se déclinent dans les finitions Blanc et Titane.

(disponible également dans les gammes dooxie et Mosaic)

Information complémentaire

Prêt-à-poser éclairage avec commandes sans fils et sans pile

Toujours plus soucieux de l’impact sur l’environnement produit par la consommation d’énergie électrique, Legrand innove avec la nouvelle solution de commandes sans fils et sans pile Self-e. Certifiée Zigbee Green Power, brevetée et développée en partenariat avec le CEA, cette nouvelle commande sans fils s’installe à l’identique des autres commandes "with Netatmo".

Information complémentaire

Commande sans fils sans pile : plus de confort à moindre coût

Tous les avantages de choisir une solution sans fils et sans pile :

  • sans pile : zéro maintenance et durée de vie de plus de 50 ans grâce à la solution brevetée de récupération d’énergie
  • compatible avec les produits certifiés Zigbee 3.0
  • appui n’importe où sur la touche, sans effort
  • un son discret : 27 db seulement (soit moins qu’un poussoir mécanique)
  • une mise en œuvre rapide et sans dégâts sur les murs

Bon à savoir : complétez le kit installé en ajoutant des produits vendus à l'unité, par exemple une deuxième commande sans fils dans une chambre.

Créer un va-et-vient d’éclairage sans tirer de fils

canape inter sans fils compensateur 938x569
compensateur 350x350 pap celiane cdes ss fil ss pile 350x350

Permettant de créer un deuxième point de commande d'éclairage dans une pièce sans toucher aux murs ni au câblage, ce Prêt-à-Poser Céliane est adapté à tous les types de lampes, dont les LEDS. Il comprend :

  • 1 commande sans fils sans pile d'éclairage extra-plate à fixer au mur ou à poser sur un meuble
  • 1 interrupteur d'éclairage sans neutre pour remplacer l'interrupteur existant (en conservant fils et boîte, profondeur 40 mm)
  • 1 compensateur à câbler sur la lampe pour assurer le bon fonctionnement avec toutes les charges lumineuses

(disponible également dans les gammes dooxie et Mosaic)

Information complémentaire

Créer un va-et-vient sans fils sans pile avec 2 commandes d'éclairage

Ce Prêt-à-Poser Céliane permet de créer un va-et-vient avec l’ajout de deux points de commande d’éclairage sans avoir à tirer de fils et sans pile. Adapté lui aussi à tous les types de lampes, y compris les LEDS, il comprend :

  • 2 commandes sans fils sans pile d'éclairage extra-plates repositionnables grâce aux adhésifs fournis
  • 1 micromodule à raccorder sur l’éclairage à commander (s’installe dans une boîte point de centre ou une applique équipée DCL)

(disponible également dans les gammes dooxie et Mosaic)

Information complémentaire

Créer une prise commandée sans tirer de fils

Ce Prêt-à-Poser Céliane permet de commander une lampe d’appoint, un luminaire sur pied ou tout équipement électrique branché sur la prise grâce à la commande sans fils. Il comprend :

  • 1 prise de courant encastrée 16 A à installer à la place d’une simple prise 2P+T existante. Vous conservez les fils et la boîte (profondeur 40 mm)
  • 1 commande sans fils extra-plate repositionnable à tout moment

A savoir: la prise commandée encastrée 16 A permet d’y brancher de l’électroménager.

(disponible également dans les gammes dooxie et Mosaic)

Information complémentaire

Centraliser les volets roulants sans tirer de fils

Ce Prêt-à-Poser Céliane permet de centraliser la commande des volets roulants sans tirer de fils, en un temps record. Adapté à tous types de moteur de volet à butée électronique ou mécanique, il comprend :

  • 1 interrupteur pour volets roulants, pour remplacer l’interrupteur existant en conservant les fils et la boîte (profondeur 40 mm). Ce produit nécessite un fil de neutre
  • 1 commande sans fils pour volets roulants extra-plate

Vous pourrez ensuite compléter votre installation Prêt-à-Poser avec d’autres interrupteurs pour volets roulants vendus à l’unité.

(disponible également dans les gammes dooxie et Mosaic)

Information complémentaire

Contrôler la VMC dans plusieurs pièces sans tirer de fils

Ce Prêt-à-Poser sans fils permet d'ajouter un point de commande supplémentaire pour VMC simple flux 2 vitesses. Votre client pourra contrôler sa VMC depuis la pièce qu’il souhaite. Idéal pour la rénovation ou l'extension d'une installation existante, le kit comprend :

  • 1 micromodule VMC
  • 2 commandes sans fil VMC
  • 1 enjoliveur et une plaque de finition blanc

Information complémentaire

Notre raison d'être

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.