Prêt-à-Poser : comment créer un va-et-vient d’éclairage sans tirer de fil ?

Tuto pro

Dans cette vidéo, Legrand vous montre comment créer un va-et-vient d’éclairage sans tirer de fil avec le kit Prêt-à-Poser Céliane comprenant 1 commande sans fil et 1 interrupteur.

Accès aux rubriques

Prêt-à-Poser : sans fil, complet et rapide à installer

lit inter sans fils 1222x569 1

Le Prêt-à-Poser Céliane "créer un va-et-vient d’éclairage sans tirer de fil" est très facile à mettre en œuvre :

  • Le kit est livré complet, pas besoin de produits complémentaires.
  • Les éléments étant déjà programmés pour fonctionner entre eux, ils ne nécessitent aucun paramétrage.
  • Le Prêt-à-Poser évite d’avoir à tirer des fils et fairer des dégâts dans les murs.

Disponible en Céliane Blanc, Titane et Tungstène, ainsi que dans les gammes dooxie et Mosaic (Blanc uniquement).

Information complémentaire

Etape de sécurité

Par sécurité, nous vous recommandons de couper le courant au disjoncteur général avant toute manipulation.

Information complémentaire

Matériels nécessaires

Le Prêt-à-Poser Céliane contient tout le matériel nécessaire :

  • 1 interrupteur d’éclairage sans neutre avec plaque de finition Céliane et protection de chantier. Il remplace l’interrupteur standard, dont vous pouvez conserver les fils et la boîte (profondeur 40 mm).
  • 1 commande sans fil d'éclairage extra-plate avec plaque de finition Céliane, fournie avec adhésifs repositionnables (à poser au mur ou sur un meuble).
  • 1 compensateur à câbler au plus près de la lampe.

Information complémentaire

Étape 1 : installez l’interrupteur d’éclairage sans neutre

  • Conservez les fils et la boîte de l’ancien interrupteur.
  • Vérifiez que la boîte d’encastrement a une profondeur d’au moins 40 mm.
  • Raccordez les fils sur les bornes : le fil de phase sur la borne L, le fil de phase coupée sur la borne.
  • Montez l’interrupteur dans la boîte d’encastrement. Il se fixe à vis, ou avec les griffes fournies.

À noter : l’interrupteur commande tout type de lampes de 5 à 300 W, y compris les LEDS.

Information complémentaire

Étape 2 : raccordez le compensateur

  • Raccordez le compensateur sur la lampe du circuit d’éclairage à commander dans la DCL.
  • Un seul compensateur suffit pour garantir le fonctionnement optimal des lumières du circuit.

Information complémentaire

Étape 3 : fixez une lampe avant de poursuivre l’installation

  • Remontez la DCL.
  • Fixez une lampe : LED, fluocompacte, halogène, fluorescente ou incandescente.

Information complémentaire

Étape 4 : rétablissez le courant

  • Rétablissez le courant au niveau du disjoncteur général.
  • Le voyant de l’interrupteur se met à clignoter en orange.

Information complémentaire

Étape 5 : activez la commande d’éclairage sans fil

  • Munissez-vous de la commande sans fil et retirez la languette de protection de la pile.
  • Appuyez brièvement au centre de la commande.
  • Le voyant se met à clignoter en vert, passe en orange fixe puis s’éteint.
  • Le voyant de l’interrupteur d’éclairage s’éteint également. Le va-et-vient est fonctionnel.

Information complémentaire

Étape 6 : testez le va-et-vient

  • Appuyez sur le bas de la commande sans fil d'éclairage : la lampe s'allume.
  • Appuyez sur le haut : la lampe s'éteint.
  • Effectuez le même test depuis l’interrupteur d’éclairage.

Information complémentaire

Étape 7 : finalisez l’installation

  • Positionnez les adhésifs fournis au dos de la commande sans fil.
  • Avant de coller celle-ci sur le mur, nous vous recommandons de faire un test sur une zone non visible du mur.
  • Puis fixez les plaques de finition fournies sur la commande sans fil et sur l’interrupteur d’éclairage.