Comment configurer l’app Home + Control de son client ?

Tutos pro

L'application Home + Control permettra à votre client de contrôler son installation connectée via des commandes vocales - avec son assistant vocal Siri d'Apple, Alexa d'Amazon ou l'Assistant Google - ou via son smartphone, sous Android ou iOS (gratuitement sur l'App store ou sur le Google Play store).

Image: 
Titre: 
Paramétrer l'application Home+Control pour l’installation connectée de votre client
Descriptitf: 
L'application Home + Control permettra à votre client de contrôler son installation connectée via des commandes vocales - avec son assistant vocal Siri d'Apple, Alexa d'Amazon ou l'Assistant Google - ou via son smartphone, sous Android ou iOS.
Afficher les liens vers réseaux sociaux.: 
0

Accès aux rubriques

Avant de paramétrer l’application Home + Control de votre client

pictos pack demarrage routeur smartphone 1222x569

Assurez-vous que l’installation comporte tous les pré-requis :

  • Vous avez déjà installé le pack de démarrage pour le logement connecté Céliane™ with Netatmo
  • Votre client dispose d'une box Internet ou d'un routeur WiFi et d'une adresse mail valide
  • Votre client dispose d'un smartphone, soit sous Android 5.0 minimum, soit sous iOS 9 minimum pour un iPhone
  • Le smartphone utilisé pour réaliser la configuration doit être connecté en WiFi avec la box du logement

Information complémentaire

J’utilise mon smartphone ou celui de mon client ?

Vous pouvez paramétrer l'application Home + Control pour votre client soit avec votre smartphone, soit directement avec le sien. Si vous configurez l'appli avec votre propre smartphone, il vous suffira d'inviter ensuite votre client via l'application.

Information complémentaire

Le smartphone du client pour HomeKit

Attention : n'utilisez pas votre smartphone Apple pour scanner le code HomeKit situé sur la prise Control du pack de démarrage Céliane™ with Netatmo.
Il est à usage unique.
Ce sera à votre client de le faire sur son iPhone ou sa tablette Apple s'il souhaite pouvoir piloter son installation par la voix avec son assistant vocal Siri.

Information complémentaire

smartphone home plus control android 350x350
smartphone home plus control ios 350x350

Etape 1 : Télécharger l'appli et créer un compte utilisateur

Une fois téléchargée sur le store Google Play d'Android ou l'App Store pour iOS, ouvrez l'application et entrez les identifiants de votre compte Legrand. Si vous n'en possédez pas encore ou que vous paramétrez l'application sur le smartphone de votre client, appuyez sur le bouton "Inscrivez-vous".

Télécharger l'app Home + Control pour Android

Télécharger l'app Home + Control pour iOS

Information complémentaire

envoi code verif homepluscontrol 350x350
creation compte legrand homepluscontrol 350x350

Créer un compte Home + Control

Renseignez votre adresse mail ou celle de votre client pour recevoir le code de vérification. L'envoi est automatique. Une fois reçu, saisissez ce code dans le champ correspondant et appuyez sur "Vérifier le code".

Choisissez ensuite un mot de passe et renseignez les informations demandées : Prénom et Nom. Puis acceptez les conditions générales d'utilisation. Appuyez ensuite sur "Créer".

Information complémentaire

Etape 2 : Configurer l'installation connectée de son client

Si vous commencez à cette étape avec votre propre smartphone, allez dans les paramètres et appuyez sur "Installer une nouvelle maison".

Dans l'interface de l'appli, vous allez commencer par indiquer la marque des produits que vous souhaitez connecter : par exemple "Legrand" pour des prises et interrupteurs Céliane™ with Netatmo.

Information complémentaire

appuie cde depart arrivee voyant vert 350x350
smartphone home plus control suivant 350x350

Connecter la prise Control à la box Internet

Maintenez ensuite un doigt appuyé au centre de la commande générale sans fil Départ / Arrivée du pack de démarrage. Quand le voyant vert s'allume, relâchez l'appui.

Dans l'app Home + Control, appuyez sur "Suivant" pour connecter les produits détectés au réseau WiFi du logement de votre client.

Information complémentaire

selection reseau wi fi home control 350x350
smartphone home control prise control 350x350

Sélectionner le réseau Wifi de son client

Choisissez le réseau Wifi de votre client dans la liste affichée à l'écran et, sous Android, saisissez le mot de passe du réseau. La Prise Control Céliane™ with Netatmo s'y connecte automatiquement et un picto vert vous indique que la connexion est établie. Passez à l'étape suivante.

Information complémentaire

flash code usage unique homekit 350x350
nommage maison home control ios 350x350

Configurer HomeKit avec un iPhone

Spécificité Apple :

  • Si vous configurez l'appli Home + Control avec l'Iphone de votre client, c'est à cette étape que vous pouvez flasher. Le code de configuration HomeKit qui figure sur la prise Control.
  • Si vous réalisez la configuration avec votre propre iPhone, cliquez sur "Annuler" pour permettre à votre client de le faire avec le sien.

Enfin, nommez la maison dans l'app Home + Control et appuyez sur "Terminé".

Information complémentaire

smartphone appui commencer 350x350
selection pieces home control 350x350

Etape 3 : Affecter les produits connectés dans chaque pièce

Appuyez sur "Commencer". Sélectionnez dans la liste des pièces de la maison celle où vous vous trouvez. Appuyez sur "Valider" pour commencer à affecter les produits connectés de la pièce.

NB : vous pouvez à tout moment modifier le nom des pièces pour les personnaliser.

Information complémentaire

Détecter les produits connectés

A cette étape, il s'agit de "faire l'appel" des appareillages connectés de la pièce :

  • Tapotez sur les prises connectées et les micromodules d'éclairage connectés que vous avez installé
  • Appuyez sur les interrupteurs connectés installés dans la pièce

Information complémentaire

Attribuer un "type" à chaque appareillage connecté

Les appareillages connectés apparaissent au fur et à mesure sur l'écran de l'app Home + Control. En appuyant sur chacun d'eux, vous pouvez leur appliquer un type en le sélectionnant dans la liste proposée.

Par exemple, pour une prise connectée : prise, prise lumière, réfrigérateur, four, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, multimédia, routeur, etc.

Information complémentaire

Le type pour "verrouiller" certaines prises

L'attribution du type est importante pour les futures scènes de vie qui seront paramétrées. Ainsi, pour une prise de type "Routeur" ou "Réfrigérateur", la prise sera verrouillée et sera exclue des scènes de vie, en cas d'activation du scénario "Départ" de la maison.

Information complémentaire

outil de modification home control 350x350
modification nom produit home control 350x350

Renommer les produits connectés

Il est fortement conseillé de renommer chaque produit pour mieux l'identifier : appuyez sur le produit à renommer pour modifier le nom. C'est très simple et pratique. Appuyez sur "OK" pour valider simplement le changement de nom de l'objet connecté.

Information complémentaire

Affecter et renommer les produits dans toute la maison

C'est bon pour cette pièce ? Appuyez sur le bouton correspondant et répétez cette troisième étape pour chaque pièce connectée de la maison. Tous les appareillages connectés sont détectés dans l'app ?

Information complémentaire

terminer installation home control 350x350
installation home control operationnelle 350x350

Valider l’installation

Appuyez sur "Terminer l'installation".
Toutes les pièces configurées s'affichent désormais dans Home + Control. L'installation est opérationnelle et évolutive à tout moment.

L’astuce en plus

dessins explications client home contol 1222x569

Vous pouvez expliquer à votre client comment ajouter des invités et ainsi lui permettre de partager le pilotage de l'installation avec toute la famille.

Cette fonctionnalité vous permet aussi de mettre l'installation à disposition de votre client si vous avez réalisé les paramétrages avec votre propre smartphone.

Information complémentaire

gestion invites home control 700x350
inviter un utilisateur home control 350x350 selection messagerie envoi home control 350x350

Inscription d’un invité

Pour inviter un nouvel utilisateur, c'est très simple :

1. Sélectionner la maison concernée dans le menu déroulant

2. Dans les "Paramètres", appuyer sur "Gestion des invités"

3. Appuyer sur "Inviter un utilisateur"

4. Choisir la messagerie d'envoi de l'invitation

Votre invité reçoit un lien et doit à son tour s'inscrire.

Information complémentaire

suppression invite home control 350x350
confirmation suppression invite home control 350x350

Suppression d’un invité

Pour supprimer un utilisateur, il suffit de cliquer sur la croix en face de son nom et de valider la suppression.

Le cas échéant, répétez cette étape sur chacune des maisons installées.

Titre: 
À découvrir aussiComment installer le pack de démarrage Céliane™ with Netatmo ?Comment configurer le pack de démarrage Céliane™ with Netatmo ?Comment associer une commande sans fil à une installation connectée Céliane™ with Netatmo ?