Sécuriser l’accès du logement avec la Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo

Logement connecté

Avec la Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo, vos clients peuvent répondre aux visiteurs qui sonnent à leur porte où qu’ils soient et 24h/24 facilement depuis leur smartphone. Grâce à la détection de personnes de la Sonnette Intelligente Netatmo, vos clients reçoivent une notification en temps réel en cas de tentative d’intrusion. Il leur est possible de parler directement à l’intrus pour le faire fuir.

Information complémentaire

Les prérequis pour installer la sonnette vidéo Netatmo

La Sonnette Vidéo Netatmo s’installe simplement, aussi bien en chantier neuf qu’en rénovation en remplacement du carillon filaire existant. Dans ce cas, il suffit de connecter le module Netatmo sur le carillon existant, puis de remplacer le bouton de la sonnette actuelle par la Sonnette Vidéo Intelligente. Vérifiez au préalable la compatibilité du carillon existant avec le module Netatmo. L'installation nécessite un réseau Wi-fi privé haut débit et l’installation de l’application Home + Security.

Information complémentaire

schema01 instal sonnette video 350x350
schema02 instal sonnette video 350x350

Deux modes d’installation possibles

Le carillon existant est-il installé en dehors ou dans le tableau électrique ? Selon le cas de figure, vous aurez une installation différente à faire :

  • soit installer le module Netatmo sur le carillon existant et remplacer le bouton de la sonnette par la Sonnette Vidéo Intelligente (schéma 1)
  • soit connecter le module Netatmo dans le tableau électrique et remplacer le bouton de la sonnette par la sonnette vidéo Netatmo (schéma 2)

Tutoriel vidéo

Comment installer la Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo ?

Information complémentaire

Les caractéristiques techniques de la Sonnette Vidéo Intelligente

  • vision nocturne infrarouge à LED
  • diffusion vidéo en direct
  • microphone et haut-parleur intégrés
  • image en Full HD 1080p et fonction HDR
  • champ de vision à 140°
  • zoom vidéo numérique x5
  • résistante aux intempéries (protection HZO et certification IP44)
  • stockage des vidéos en local sur une micro-carte SD fournie ou en option via DropBox ou un serveur FTP

Information complémentaire

Être toujours chez soi où qu'on soit avec la sonnette intelligente

La Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo permet de voir et de parler aux visiteurs, même lorsqu'il n'y a personne à la maison. Un visiteur ou un livreur sonne à la porte ? Grâce son smartphone, votre client peut voir en vidéo en direct qui est présent devant sa porte et lui parler, qu'il soit chez lui ou à l’autre bout du monde.

Information complémentaire

Protéger la maison grâce aux alertes en temps réel

Protégez la maison des visiteurs malveillants avec la Sonnette Vidéo Intelligente c'est possible. Grâce à la détection de personnes et à la fonction Alert-Zones, l'utilisateur reçoit une notification en temps réel sur son smartphone seulement si un rôdeur est présent devant la porte d’entrée. Avec le haut-parleur intégré, il est alors possible d'interpeller l'intrus et de le faire fuir.

Information complémentaire

Home + Security : l'application indispensable à la sonnette intelligente

Pour profiter de toutes les fonctionnalités de la Sonnette Vidéo Intelligente, votre client doit télécharger gratuitement l'app Home + Security sur Google Play ou l’App Store. Via l'application, il pourra voir et parler aux visiteurs, visionner les vidéos enregistrées, définir les Alert-Zones ou encore personnaliser la réception de notifications et le format d'enregistrement des vidéos. La Sonnette Vidéo Intelligente est aussi compatible avec Apple Home.

L’application mobile Home + Security est disponible gratuitement sur Google Play et sur l’App Store.

Information complémentaire

Accès sans abonnement et 100 % sécurisé

Avec la Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo, aucune mauvaise surprise ! Le stockage des vidéos enregistrées, les fonctionnalités de l'app Home + Security et les mises à jour du produit sont accessibles à tout moment et sans abonnement. Les vidéos enregistrées sont stockées en local sur la carte micro SD incluse et bénéficient d’un chiffrement haute sécurité. Votre client peut également faire une sauvegarde supplémentaire via un compte Dropbox ou un serveur FTP personnel.

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir