Contrôler ses consommations grâce au contact sec connecté

Logement connecté

Découvrez le contact sec connecté Drivia with Netatmo, un module de mesure et de commande à installer au tableau électrique pour contrôler à distance tout type d’appareil disposant d’un bornier très basse tension.

Il permet ainsi de piloter sa borne de recharge pour véhicule électrique, sa pompe de piscine, son système de ventilation, son gestionnaire de chauffage ou encore sa pompe à chaleur.

Le contact sec connecté permet d’optimiser la gestion de l’énergie solaire grâce à des automatismes avancés. Il assure le lancement et l'utilisation des charges au moment le plus opportun. Il est possible de lancer son chauffe-eau, sa pompe de piscine ou encore sa borne de recharge pour véhicule électrique lorsqu'il y a un pic de production solaire. Cela offre une visibilité complète sur les performances énergétiques. De plus, il est possible de disposer du pourcentage d’autoconsommation, permettant aux utilisateurs de maximiser l’utilisation de leur propre production solaire et de réduire leur dépendance au réseau électrique.

Contact sec connecté Drivia with Netatmo

Compatible avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, le contact sec connecté Drivia with Netatmo permet de piloter tous types de charges ou d’appareils équipés d’une entrée contact sec à courant continu* de différentes manières : soit en ON/OFF, soit en heures creuses/heures pleines, depuis son smartphone, via l’application Home + Control.

En plus de commander vos appareils, le contact sec connecté permet également de mesurer la consommation du circuit piloté en installation monophasée et de suivre son historique de consommation. Il permet aussi d’optimiser la gestion de l’énergie solaire si votre client a des panneaux photovoltaïques par exemple.

Enfin, recevez des notifications en cas d’atteinte d’un seuil paramétrable et planifiez des plages d’allumage et d’extinction des charges associées.

* Attention, le contact sec connecté ne gère pas les ouvrants.

Bénéfices du contact sec connecté

Le contact sec connecté Drivia with Netatmo permet aux utilisateurs de :

  • transformer tout type d'appareil ayant un bornier de pilotage très basse tension en appareil connecté
  • piloter tout type de contacteur (monophasé ou triphasé) déjà présent dans l’installation (tel qu’un gros moteur de piscine par exemple)
  • Intégrer divers appareils connectés (gestionnaire de chauffage, système d'arrosage, système de climatisation,etc.) à l'application Home + Control
  • bénéficier des fonctions de commande, de mesure et de remontée d’état
  • optimiser la gestion de l’énergie solaire

Contrôler sa borne de recharge pour véhicule électrique…

contact sec borne recharge 1222x569px

Associé à une borne de recharge pour véhicule électrique, le contact sec connecté Drivia with Netatmo vous permet de faire des économies d’énergie en mesurant vos consommations et en créant des plannings de charge aux meilleurs horaires pour votre véhicule électrique de n’importe où, à distance, simplement depuis votre smartphone, via l’application Home + Control.

… Ou tout autre appareil ayant un bornier très basse tension

borne irve pompe piscine chauffage ventilation 1222x569

Le contact sec connecté Drivia with Netatmo vous permet également de connecter et de contrôler d’autres appareils tels que : une pompe de piscine, un système de ventilation, un gestionnaire de chauffage ou encore un système d’arrosage.

Faites ainsi des économies d’énergie et gagnez en confort en connectant les éléments de votre écosystème Drivia with Netatmo.

Gérez vos consommations et pilotez vos appareils énergivores. Ajoutez un délesteur si vous avez d‘autres appareils connectés dans votre installation afin de palier aux surconsommations et ne pas dépasser votre contrat d’électricité.

Installation du contact sec connecté

Le contact sec connecté Drivia with Netatmo, couplé à une protection 2A, s’installe simplement dans le tableau électrique mais nécessite l’installation préalable d’un pack de démarrage connecté « …with Netatmo » soit pour tableau électrique avec Module Control, soit simplement avec une prise Control.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir