Contact sec connecté Drivia with Netatmo avec contact maintenu NO livré avec un transformateur de courant fermé 80A maximum

Drivia with Netatmo, le contact sec connecté permet de piloter une charge via l'entrée contact sec et de mesurer la consommation du circuit piloté via l'App Home + Control

125,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Equipé d'une entrée contact sec : 12V= à 30V= ou 230V ~ - U minimum 0,01A - maximum 2A
  • Contact maintenu NO/NF - Livré avec 1 transformateur de courant fermé 80A maximum
  • Permet via l'App. Home + Control, de :
    - suivre l'historique de consommation du circuit (journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel)
    - recevoir des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable
    - planifier des scénarios d'allumage et d'extinction des charges associées
    - la mise en place d'automatismes via la production solaire
  • Bornes à vis - 1 module
  • Conforme aux normes IEC 60669-2-1, NF EN 60669-2-1 et NF-EN 60669-2-5

Avantages

  • Pilotage NO/NF des bornes de recharge pour véhicules électriques telles que Green'up Premium ou tout autre appareil équipé d'une entrée contact sec (gestionnaire chauffage, système d'aération/ventilation, système d'arrosage, pompe à chaleur...)
  • Compatible avec les assistants vocaux
  • Compatible avec les produits with Netatmo et avec l'App. Home + Control

Les + installation

Compatible avec la fonction délestage (délesteur connecté, référence 412172) - Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Permet de piloter tous types de charges via leur entrée "contact sec" soit en heures creuses/heures pleines ou en ON/OFF (temps réel ou programmé)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour connecter le contact sec, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control
  • Ne gère pas les "ouvrants" (volet, portail)
  • Nécessite une protection de type disjoncteur ou fusible 2A

Information sur la gamme

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation CA 50 Hz
    100-240 V
  • Tension d'alimentation CA 60 Hz
    100-240 V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Nombre d’entrées numériques
    1
  • Nombre de sorties numériques
    1
  • Entrées numériques configurables
    Non
  • Sorties numériques configurables
    Non
  • Courant d'entrée au signal 1
    0.5 mA
  • Tension admissible à l'entrée
    0-240 V
  • Type de tension d'entrée
    AC
  • Type de sortie numérique
    Relais
  • Tension admissible à la sortie
    5-250 V
  • Type de tension de sortie
    AC/DC
  • Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
    Non
  • Nombre d'interfaces matérielles Wireless
    1
  • Avec interface optique
    Non
  • Protocole pris en charge pour TCP/IP
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFIBUS
    Non
  • Protocole pris en charge pour CAN
    Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS
    Non
  • Protocole pris en charge pour ASI
    Non
  • Supporte le protocole KNX
    Non
  • Supporte protocole Modbus
    Non
  • Protocole pris en charge pour Data-Highway
    Non
  • Supporte le protocole DeviceNet
    Non
  • Protocole pris en charge pour SUCONET
    Non
  • Protocole pris en charge pour LON
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET IO
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
    Non
  • Protocole pris en charge pour SERCOS
    Non
  • Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
    Non
  • Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
    Non
  • Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
    Non
  • Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
    Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFIsafe
    Non
  • Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
    Non
  • Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
    Non
  • Standard radio Bluetooth
    Non
  • Standard radio WLAN 802.11
    Non
  • Standard radio GPRS
    Non
  • Standard radio GSM
    Non
  • Standard radio UMTS
    Non
  • Maître IO-Link
    Non
  • Composants système
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Temps de retard en cas de changement de signal
    200-300 ms
  • Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
    Non
  • Montage possible sur barres profilées
    Oui
  • Montage mural/direct possible
    Non
  • Encastrement frontal possible
    Non
  • Montage sur rack possible
    Non
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Non
  • SIL conformément à IEC 61508
    Sans
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
    Sans
  • Matériel associé (Ex ia)
    Non
  • Matériel associé (Ex ib)
    Non
  • Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
    Sans
  • Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
    Sans
  • Largeur
    17.8 mm
  • Hauteur
    95.9 mm
  • Profondeur
    71 mm
  • EAN/Gencode
    3414972324885

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Utilisation des produits

Pour mesurer la consommation d'énergie d'un logement et respecter les obligations de la RE2020, notamment l’objectif de performance énergétique, découvrez le tableau électrique connecté Drivia with Netatmo. Idéal en neuf comme en rénovation, il permet à vos clients de contrôler tous...
En savoir plus

Utilisation de mes produits connectés

Le contact sec connecté with Netatmo propose plusieurs fonctions, soit la mesure de la consommation de l'appareil auquel il est associé (via le tore de mesure fourni avec le module - monophasé, 80A), le report d'état ainsi que le pilotage ) distance (ON/OFF).
En savoir plus
Le Contact sec connecté à des contacts dits "maintenus" afin de réaliser des actions complètes, telles que ON ou OFF. Il n'est donc pas possible de l'associer à des appeils qui nécessitent des arrêtes en milieu de course, tels les portes de garage ou les volets roulants.
En savoir plus
Un contact sec connecté n'est pas un contacteur. En effet, ces deux propduits ont des caractéristiques techniquesdifférentes. Le Contact sec est un module de commande qui propose une gestion en très basse tension (domotique). De ce fait, il ne pilote pas en direct les charges comme peut le...
En savoir plus

Installation de mes produits connectés

Le Contact sec connecté permet de piloter des appareils via leur bornier de control en très basse tension. De nombreux appareils sont de fabrication déjà équippés d'un tel bornier de commande comme des systèmes de chauffage, d'aération, d'arrosage ou bien encore des bornes de véhicule...
En savoir plus

Contact sec connecté Drivia with Netatmo avec contact maintenu NO livré avec un transformateur de courant fermé 80A maximum

À associer