Information complémentaire

Rôle du délesteur connecté
Le délesteur connecté permet de maîtriser sa consommation électrique et d’ainsi éviter les coupures intempestives en cas de dépassement du contrat d’électricité, par exemple.
Pour cela, le délesteur connecté :
- mesure la consommation instantanée totale de l’installation
- affiche le suivi et l’historique des consommations journalières, hebdomadaires, mensuelles ou encore annuelles
- éteint proactivement et progressivement les appareils les plus énergivores si besoin
Le délesteur connecté Drivia with Netatmo peut être couplé avec un compteur d'énergie connecté pour avoir les données de production solaire des panneaux photovoltaïques.
Télécharger le guide du pro Télécharger la brochure DRIVIA WITH NETATMO
Fonctionnement du délesteur connecté

Le tore inclus dans le délesteur connecté mesure en temps réel la consommation totale du logement. En cas de dépassement du contrat d’électricité, les appareils les plus énergivores du logement (prises de recharge pour véhicule électrique, chauffe-eau, chauffage, etc.) sont éteints, en actionnant les prises, sorties de câbles ou contacteurs connectés. Une fois le risque de surconsommation écarté, les appareils électriques se rallument automatiquement.
Voir la fiche produit Découvrir le tableau électrique connecté Drivia with Netatmo
Pilotage du délesteur connecté via son smartphone
L’utilisateur du délesteur connecté peut, depuis son smartphone, via l’application Home + Control, téléchargeable gratuitement sur l’Apple Store ou le Google Play Store : définir le seuil de délestage, personnaliser la liste des appareils à délester ainsi que leur ordre de priorité, configurer l’envoi de notifications lorsque les appareils sont éteints par le délesteur ou rallumés.
Personnaliser la priorité de délestage
La priorité de délestage de chaque appareil est personnalisable simplement sur smartphone dans l’application Home + Control. Vos clients pourront alors choisir les appareils à couper en premier (et l’ordre dans lequel les éteindre) en cas de surconsommation. Les habitudes de vie de chacun étant différentes, cette fonctionnalité de personnalisation est primordiale.

Recevoir des notifications
En fonction des paramètres que votre client aura choisis dans son application Home + Control, il pourra recevoir, ou non, des notifications lorsqu’une surconsommation a lieu et que des appareils doivent être coupés.
Il recevra ainsi un message tel que "Votre chauffage est désormais éteint" sur l’écran de son smartphone.

Information complémentaire

Installation du délesteur connecté
Le délesteur connecté s’installe très simplement dans le tableau électrique et fonctionne avec des sorties de câbles ou prises connectées Céliane with Netatmo ou encore avec un contacteur connecté Drivia with Netatmo. Cela induit donc l’installation préalable d’un pack de démarrage "with Netatmo" pour installation connectée (pack de démarrage Céliane with Netatmo avec prise Control mobile ou pack de démarrage Drivia with Netatmo avec module Control à installer au tableau électrique).

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.