Green'UP HOME, une mobilité connectée pour une énergie maîtrisée

Logement connecté

Legrand fait partie des pionniers en matière de solutions d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Pour une recharge rapide, puissante et sécurisée à domicile, découvrez les bornes de recharge Green’UP HOME.
Fabriquées en France et nativement connectées, les bornes Green’UP HOME, de 3,7 à 22 kW, se démarquent par leur simplicité et rapidité d’installation, l’amélioration de l’expérience utilisateur et l’optimisation énergétique.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Pourquoi choisir les bornes de recharge Green’UP HOME ?

Disponibles en plusieurs versions en fonction du mode de recharge souhaité, du type d’installation et de la puissance disponible, les bornes Green’UP HOME s’adaptent idéalement aux besoins de vos clients requérant puissance et rapidité de charge, tout en garantissant sécurité et facilité d’utilisation.
Green’UP HOME a été pensée pour répondre aux besoins de tous vos chantiers en résidentiel individuel grâce à une offre de bornes avec prises de recharge Mode 3 ou Modes 2 et 3 (une seule prise fonctionnelle à la fois) :

  • pour une installation monophasée de 3,7 kW à 7,4 kW
  • pour une installation triphasée de 11 kW à 22 kW

Les bornes Green'UP HOME peuvent être fixées au mur ou sur pied, en intérieur ou en extérieur. 

Toutes les bornes Green'UP HOME intègrent la technologie brevetée Green'UP SYSTEM et sont conformes à la norme NF EN 61851-1 et aux exigences EV Ready 2.0 !

Le + ? Les bornes Green’UP HOME sont fabriquées en France.

Information complémentaire

Simplicité d’utilisation et tranquillité d’esprit

Il suffit de raccorder la borne au secteur pour la rendre fonctionnelle. Le bandeau LED indique le statut de la borne grâce à des codes couleurs fixes ou clignotants.
La charge est modulable à partir de la sortie TIC du compteur Linky permettant ainsi de faire varier la puissance de charge en fonction de l’énergie disponible au sein de la maison pour optimiser la consommation énergétique et ainsi éviter d’avoir à opter pour un abonnement supérieur. 
En mode non connecté, la mise à jour des bornes s’effectue via l’App Home + Control en Bluetooth.

Information complémentaire

Bornes nativement connectées et pilotables

Les bornes Green’UP HOME font le lien automatiquement avec la box internet du logement, il suffit d’installer l’App Home + Control pour bénéficier d’un pilotage à distance sur smartphone, avec des fonctionnalités avancées comme la programmation de charge, la création de scénarios, le suivi de la consommation d’énergie, etc. La connectivité devient alors un allié précieux dans un contexte de hausse des coûts énergétiques et de nécessaire sobriété.
Si votre client bénéficie d’une installation photovoltaïque, il pourra utiliser sa production solaire pour alimenter sa borne de recharge.

Laissez-vous guider pas à pas par l’App pour connecter chaque borne de manière intuitive !

Information complémentaire

App Home + Control

Grâce à l’application gratuite Home + Control, vos clients pourront :

  • suivre et analyser leurs consommations via des bilans
  • piloter la charge à distance (démarrer / arrêter la charge)
  • être alerté par des notifications en fin de charge permettant la mise hors tension
  • créer des plannings (recharge en heures creuses...)

Les mises à jour de l’App sont gratuites et automatiques.
À noter : toutes nos solutions peuvent être utilisées en mode non-connecté.

Information complémentaire

Créer des plannings de recharge

Votre client pourra créer des plannings de recharge, en fonction de ses habitudes de vie pour recharger son véhicule lorsque l’énergie est la moins coûteuse, lors des heures creuses par exemple.
Il suffit de sélectionner l’heure de début et de fin de l’action et la répétition selon les jours.

Information complémentaire

Recevoir des notifications

Votre client sera prévenu via des notifications sur son smartphone lorsque la recharge sera lancée ou terminée permettant par exemple la mise hors tension à distance. 
Pour cela, il suffit d’ajouter une nouvelle notification intelligente dans l’App Home + Control et de personnaliser ses fonctions selon les besoins et envies du client.

Information complémentaire

Accéder à des bilans de consommation

Grâce à l’application, un bilan sur la consommation énergétique du produit est accessible en kWh et en euro. Disponible en bas de l'écran, le bilan pourra être disponible par jour, par semaine, par mois ou par an.

Information complémentaire

Fonctionnalité dérogation

Afin d’éviter que votre borne de recharge soit utilisée par une tierce personne, verrouillez la borne de recharge, depuis l’application, pour interdire la dérogation via le bouton principal.
Cependant, en cas d’utilisation régulière, il existe la possibilité de donner accès à la recharge, en partageant le domicile avec d’autres utilisateurs
Pour une utilisation exceptionnelle, forcez manuellement depuis l’application.

Information complémentaire

Installation facile et rapide

Les bornes de recharge Green’UP HOME peuvent être installées au mur ou sur un pied.
Pour une installation murale, seuls 3 points de fixation sont nécessaires et le gabarit de perçage se trouve sur le carton d’emballage de la borne.  
L’installation sur pied, quant à elle, vous permet de gagner du temps grâce à une ergonomie astucieuse facilitant le passage des câbles.

Vidéo

Découvrir

Questions fréquentes

Les bornes de recharge AC et DC pour véhicules électriques sont différentes : on vous explique pourquoi. Les bornes de recharge AC utilisent un courant alternatif alors que les bornes de recharge DC vont fonctionner avec le courant continu. Leur principale différence est le type d’énergie...
En savoir plus

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir