Quelles différences entre les bornes de recharge AC et DC pour les véhicules électriques ?

Les bornes de recharge AC et DC pour véhicules électriques sont différentes : on vous explique pourquoi. Les bornes de recharge AC utilisent un courant alternatif alors que les bornes de recharge DC vont fonctionner avec le courant continu. Leur principale différence est le type d’énergie qu’elles fournissent aux véhicules électriques. Les bornes pour voitures électriques DC sont généralement plus puissantes et répondent à un besoin de recharge très important. Pour un usage plus classique, une borne AC suffit. Les bornes AC produisent un courant alternatif qui est converti en courant continu par le véhicule électrique, alors que les bornes DC délivrent un courant continu directement à la batterie.
À vous de choisir en fonction des critères de vos clients (vitesses et puissances de charge élevées ou non, types d’installation, possibilité d’effectuer des travaux, etc.). Nous vous présentons les bornes de recharge que proposent Legrand et ENSTO Building Systems.

Information complémentaire

Bornes de recharge AC

Les bornes de recharge AC sont les plus fréquemment utilisées dans les maisons individuelles en raison de leur coût abordable et de leur facilité d’installation. De plus, le temps de charge n’est généralement pas très long. Cependant, elles nécessitent un convertisseur d’alimentation pour transformer le courant alternatif en courant continu.
Legrand propose différents modèles de bornes de recharge AC, de 3,7kW à 22kW de puissance de charge. Ces bornes existent en Mode 2 (1 prise) ou en Mode 2 + Mode 3 (2 prises).
Proposez à vos clients particuliers les bornes Green’UP HOME pour recharger leur voiture électrique à domicile. L’avantage Legrand ? Le brevet technique Green’UP SYSTEM, qui permet une recharge électrique rapide et sécurisée.

Vidéo

Green'UP HOME

Information complémentaire

Bornes de recharge DC

ENSTO Building Systems, une marque Legrand, fabrique des bornes DC pour les besoins de puissance plus importants. C’est la solution idéale pour les stations de charge publiques (réseau sur les parkings publics des autoroutes par exemple). Ces bornes sont souvent installées dans des lieux où les besoins en puissance sont supérieurs à ceux d’une installation domestique.