Borne de recharge Green'up Home monophasée AC 7,4kW - Mode 3 - avec interrupteur diff. et déclencheur à émission disjoncteur Ph/N

  • Ref. 0 570 01
  • Green'up Home
  • LEGRAND

Borne Green'up Home pour recharge de VE et VHR en résidentiel individuel. Communication Bluetooth, wifi, câble ethernet, communicante. Pilotable par l'App Home + Control

1114,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • IP55 - IK10 : robuste et compatible avec une installation extérieure
  • Livrée avec protections : interrupteur différentiel et déclencheur à émissions intégrés et câblés + disjoncteur 40A courbe C à installer dans un tableau d'abonné
  • Détection de courant de défaut 6mA DC intégrée
  • Modulation de la charge via la fonction du compteur Linky ou via le contact sec connecté Drivia with Netatmo (à commander séparément : disponible en 2025)- Possibilité de régler la puissance délivrée. (3,7/4,6/5,7/7,4kW)
  • Montage mural ou fixation au sol avec pied (à commander séparément : référence 057057)

Avantages

  • Borne de recharge nativement connectée compatible avec les appareils connectés "with Netatmo" pour une gestion efficace de l'énergie dans la maison (scénario, délestage...)
  • Mise en œuvre rapide et aisée
  • Luminosité du voyant IHM réglable- Recharge au choix en mode 2 ou en mode 3, selon le câble de recharge disponible

Les + utilisation

- Contrôle à distance disponible dans l'App. Home + Control : configuration, gestion des plannings de recharge, suivi des consommations d'énergie (vue en direct, historique…), gestion des notifications, lancement et arrêt de la charge.
- Interconnexion possible avec l'écosystème "with Netatmo", qui permet de bénéficier automatiquement de l'énergie photovoltaïque produite lorsque celle-ci s'avère suffisante.
- Permet de moduler la charge lorsque le compteur Linky est installé en limite de propriété ou difficilement accessible.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Mode 3 : utiliser uniquement une fiche homologuée constructeur avec contacts argentés - Utilisation de rallonge et d'adaptateur interdite
  • Pas de sortie OCPP : cette borne ne peut pas être opérée, de même il n'est pas possible de lui associer un gestionnaire de charge pour gestion dynamique de la charge dès lors qu'il y a plus d'une borne installée.

Information sur la gamme

Les bornes Green'UP™HOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UP™HOME, nativement connectée, intègre l’écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UP™HOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Exécution raccord côté installation
    Monophasé
  • Tension d'entrée
    220-240V
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Puissance de raccordement nominale
    7.4kW
  • Nombre de points de chargement
    1
  • Puissance max. par point de chargement
    7.4kW
  • Largeur
    270mm
  • Hauteur
    470mm
  • Profondeur
    160mm
  • Mode de pose
    Montage mural
  • Nombre de prises de charge type 2
    1
  • Avec boîte de raccordement domestique
    Non
  • Nombre d'interrupteurs différentiels type A
    1
  • Câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
    Non
  • Détection de courant résiduel DC
    Oui
  • Avec disjoncteur de protection
    Oui
  • Mise en réseau en maître
    Non
  • Mise en réseau comme extension
    Non
  • Mise réseau via LAN
    Non
  • Connectable via Wi-Fi
    Non
  • LTE
    Non
  • Standard radio 5G
    Non
  • Avec compteur d'énergie
    Non
  • Avec interrupteur à clé
    Non
  • Avec lecteur de carte RFID intégré
    Non
  • NFC (Near Field Communication)
    Non
  • Gestion intégrée de la charge statique
    Non
  • Convient pour une charge dynamique
    Non
  • Plug & Charge selon ISO 15118
    Oui
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Utilisation et configuration via application mobile
    Oui
  • Export de l'historique de charge
    Non
  • Section de conducteur connectable
    6-10mm²
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-50°C
  • Temperature de stockage
    -25-40°C
  • Tension nominale (Un)
    220-240V
  • Couleur
    Anthracite
  • Objet connecté
    Oui
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Recharge vehicule électrique
  • EAN/Gencode
    3414972586139

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

36.33 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Question sur un produit

Les bornes de recharge AC et DC pour véhicules électriques sont différentes : on vous explique pourquoi. Les bornes de recharge AC utilisent un courant alternatif alors que les bornes de recharge DC vont fonctionner avec le courant continu. Leur principale différence est le type d’énergie...
En savoir plus