Information complémentaire

Des packs complets pour recharger en toute sécurité
Découvrez les packs Green'UP ACCESS pour tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables :
- une prise étanche et robuste qui assure la recharge de tous les véhicules électrifiés aussi bien en extérieur que dans votre garage
- un disjoncteur différentiel, pour une recharge en toute sécurité : sur un circuit dédié avec la protection adaptée fournie
- une solution durable avec une patère de suspension du cordon de recharge pour éviter toute tension sur la prise
Voir le prêt à poser Green'UP ACCESS Voir le pack de démarrage Green'UP ACCESS
Information complémentaire

Des références pour répondre à tous les besoins du marché résidentiel
Les prises Green’UP ACCESS se déclinent également en version :
- sur pied métallique pour une volonté ou une nécessité d’installation hors mur
- antivandale à encastrer
- précâblée dans un coffret étanche pour une installation déportée
Information complémentaire

Une recharge optimisée pour les véhicules compatibles
La technologie GREEN’UP SYSTEM et le brevet exclusif Legrand apportent aux véhicules une recharge sécurisée, simple et rapide avec un temps de charge jusqu’à 2 fois plus rapide que sur une prise électrique classique. La norme impose qu'une charge sur une prise classique soit limitée, car non conçue pour recharger des véhicules électriques. La compatibilité du véhicule électrique ou hybride rechargeable avec les avantages de la technologie GREEN’UP SYSTEM doit être vérifiée auprès du constructeur automobile.
Information complémentaire

Une solution connectée
La prise GREEN’UP ACCESS est également disponible en version pack connecté et permet de piloter à distance, depuis un smartphone via l’application Home + Control ou un assistant vocal, afin de permettre à l’utilisateur de :
- programmer des plages horaires de recharge pour bénéficier des meilleurs tarifs
- déclencher et arrêter la recharge du véhicule sans avoir à se déplacer
- suivre les consommations pour gérer au mieux le budget
Information complémentaire

Green'UP HOME : s'ouvrir à la puissance et à la rapidité
Grâce aux bornes Green'UP HOME, vos clients bénéficient d'une recharge à domicile rapide et performante de leur véhicule électrique (ou hybride rechargeable). Nativement connectées, les bornes Green'UP HOME sont pilotables depuis un smartphone via l'App Home + Control.
Vidéo
Découvrir
Information complémentaire
Aides gouvernementales
L’aide à l’achat de voitures particulières électriques neuves est réduite à 4.000 euros pour les ménages les plus modestes, 3.000 euros pour les ménages intermédiaires et 2.000 euros pour les foyers les plus aisés. Un score environnemental continuera d’orienter les achats vers les véhicules électriques qui sont vertueux d’un point de vue écologique et notamment ceux qui sont produits en France et en Europe.
Reconduit en 2025, le "leasing social" propose la location de voitures électriques avec option d'achat (LOA) à 100 euros par mois aux ménages les plus modestes. Ce dispositif comme le programme Advenir est financé par un programme de CEE.
Reconduit en 2025, le programme d'aides Advenir pour le déploiement de point de recharge reçoit plusieurs évolutions pour répondre au mieux aux besoins de ses bénéficiaires. Les coûts de fourniture et d'installation pour les points de recharge ouverts au public sont couverts à hauteur de 30%. Elle s'ouvre aux bailleurs sociaux pour le résidentiel collectif avec une couverture de 50% du coût total. Pour les professionnels des services de l'automobile, les parkings de flottes d'entreprises bénéficient d'une couverture de 50% des travaux. Elle s'ouvre aux flottes de poids lourds avec un taux de 50% de prise en charge du coût total.
Destiné aux particuliers quel que soit le type de logement, le Crédit d'Impôt à la Transition Énergétique (CITE) est un crédit d’impôt à hauteur de 75 % du prix global de la fourniture du matériel, dans la limite de 500 € (frais de pose inclus). Il concerne les bornes pilotables de recharge pour véhicule électrique.
Information complémentaire

Notre raison d'être
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Questions fréquentes

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.