Pack de démarrage Green'up Access connecté avec module Control et prise pour véhicule électrique

Green'up Access, prise pour recharge de véhicule électrique et pack de démarrage connecté pour piloter la prise à distance par smartphone via l'App Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal

528,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pack de démarrage Green'up Access connecté composé de :
    - 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66
    - IK08
    - 16A homologuée 230V
    - 16A véhicule électrique
    - 1 patère de suspension référence 090478 pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge
    - 1 disjoncteur différentiel 20A
    - courbe C
    - 30mA
    - typeF (ex Hpi) référence 410754
    - 1 pack de démarrage connecté pour tableau électrique référence 412191
  • Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm², conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1
  • Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé de :
    - 1 module Control 100V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz référence 412181
    - 1 contacteur connecté multifonction, silencieux 20AX - 230V~ - 50Hz référence 412171
  • Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
  • Convient aux lieux de vie type maison individuelle

Avantages

  • Remonte automatiquement la consommation du circuit auquel il est câblé avec le smarphone et/ou par la voix via un assistant vocal
  • Possibilité de créer des plannings personnalisés dans l'App. : journalier/hebdomadaire/évènement particulier exemple : vacances
  • Green'up Access, prise brevetée Legrand : recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW maximum

Les + installation

Ne nécessite pas d'habilitation IRVE pour l'installation

Les + utilisation

Permet de piloter la prise Green'up Access en heures pleines/heures creuses, en ON/OFF à distance par smartphone via l'App Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal

Recommandations / restrictions d’usages

  • L'utilisation d'un parafoudre est recommandée
  • Connexion Wi-Fi 2,4GHz requise
  • Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés

Information sur la gamme

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    120 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    200 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    107 mm
  • Largeur
    180 mm
  • Hauteur
    147.5 mm
  • Profondeur
    73 mm
  • Capacité de charge max.
    2 kg
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-40 °C
  • Temperature de stockage
    -20-40 °C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971975491

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 904 87 Pack de démarrage Green'up Access connecté avec module Control et prise pour véhicule électrique

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.