Kit Green'up Access pour véhicule électrique avec coffret équipé et pré-câblé, prise, patère et disjoncteur différentiel

Green'up Access, prêt-à-poser avec coffret et prise brevetée Legrand : recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW max.

728,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prêt à poser coffret équipé et pré-câblé avec mesure Green'up Access composé de :
    - 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66
    - IK08
    - 16A
    - 230V homologuée 16A véhicule électrique
    - 1 patère de suspension référence 090478 pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge
    - 1 coffret Plexo³ 4 modules référence 001904
    - 1 disjoncteur différentiel 20A
    - courbe C
    - 30mA
    - typeF (ex Hpi) référence 4107 54
    - 1 compteur d'énergie 45A, MID, à impulsions référence 412069
  • Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm²
  • Raccordement à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3x2,5mm² minimum (1 ligne par prise) avec protection par disjoncteur différentiel fourni
  • Convient aux lieux de vie type maison individuelle et lieux de travail
  • Conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1

Avantages

  • Ne nécessite pas d'habilitation IRVE pour l'installation

Les + installation

Pensé pour l'électrification des places de parking en copropriété

Les + utilisation

Permet de recharger en toute sécurité les véhicules électriques et hybrides rechargeables utilisant le cordon Mode 2 (ou Mode 1) - Socle de prise renforcée 2P+T à éclipse pour fiche 2P+T (Mode 2)
Patère de suspension fournie : permet la suspension du boîtier électronique du câble

Recommandations / restrictions d’usages

  • L'utilisation d'un parafoudre est recommandée
  • Installation préconisée entre 0,80m et 1,20m du sol

Information sur la gamme

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Exécution raccord côté installation
    Monophasé
  • Largeur
    120 mm
  • Hauteur
    200 mm
  • Profondeur
    107 mm
  • Mode de pose
    Montage mural
  • Avec boîte de raccordement domestique
    Non
  • Nombre de prises de courant domestiques
    1
  • Avec disjoncteur de protection
    Oui
  • Avec compteur d'énergie
    Oui
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • EAN/Gencode
    3414970955524

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 904 78 Patère Plexo 66 pour suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge Green'up Access pour véhicule électrique

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

Peu encombrante, la prise Green’up convient parfaitement aux maisons individuelles. Plus qu’une simple prise ordinaire, elle peut assurer une recharge des véhicules éléctriques et hybrides compatibles, jusqu’à 2 fois plus rapide qu’une prise de courant classique.
En savoir plus
La réglementation (décret 2017-26 du 12 janvier 2017) impose une limitation de la recharge à 8A. Cependant, il est possible d'aller au-delà si on est certain de se recharger sur une infrastructure sécurisée. La prise de recharge GREEN'UP ACCESS et son brevet Green'up system permet une...
En savoir plus

Obtenir un certificat de conformité

Tout électricien peut installer une prise de recharge Green’up.
Les particuliers ayant des compétences en électricité peuvent également installer eux-mêmes leur prise de recharge chez eux pour un point de charge n'excédant pas 3,7kw. Nous leur recommandons néamoins de passer par un...
En savoir plus