Qui peut installer une prise Green'up en résidentiel individuel (maison) ?

Tout électricien peut installer une prise de recharge Green’up.
Les particuliers ayant des compétences en électricité peuvent également installer eux-mêmes leur prise de recharge chez eux pour un point de charge n'excédant pas 3,7kw. Nous leur recommandons néamoins de passer par un profressionnel accrédité Qualifelec.

Information complémentaire

Installer rapidement un point de recharge chez vos clients

Découvrez notre pack avec coffret équipé et précâblé avec mesure pour installer une prise de recharge sécurisée et conforme à la norme.

Composition :

  • 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP 66 - IK 08
  • 1 patère de suspension pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge
  • 1 coffret Plexo3 4 modules
  • 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - Type F
  • 1 compteur d'énergie 45A MID à impulsions
     

Recharge d'un véhicule de fonction à domicile

Le kit Green'up est une solution économique parfaitement adaptée à la recharge d'un véhicule électrique (ou hybride rechargeable) professionnel à domicile.
Dans le cas de la recharge d'un véhicule de fonction à domicile, l'employeur peut remettre le kit Green'up Access à son salarié. Celui-ci fait appel à un électricien. Il est généralement convenu que l'employeur participe aux frais d'installation à hauteur de 200€ max (sur facture).
Le salarié recharge son véhicule de fonction sur cette prise et via son smartphone, photographie chaque mois le compteur MID livré dans le tableau électrique du kit Green'up et envoie la photo au service en charge du remboursement des frais (lors de l'installation de la prise le salarié aura envoyé son contrat de fourniture d'énergie afin que l'employeur sache à quel prix unitaire du Kw, il doit rembourser son employé).

Pourquoi les employeurs encouragent-il la recharge à domicile ?

Parce que le coût unitaire au Kw y'est globalement 50% inférieur à celui constaté en itinérance.
Dès lors que la recharge en itinérance deviendra plus compétitive, les employeurs encourageront leurs salariés à utiliser ce moyen de recharge.

Information complémentaire

Prêt-à-poser Green’up Access

Un pack prêt à installer, idéal pour les maisons individuelles avec :

  • 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP 66 - IK 08
  • 1 patère de suspension pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge
  • 1 disjoncteur différentiel 20 A - courbe C - 30mA - Type F
     

Information complémentaire

legrand parking couvert green up premium plastique 350x350
legrand parking exterieur green up premium metal 350x350

Et pour les copropriétés ?


Les bornes de recharge restent le premier choix pour installer des points de recharge dans les parkings collectifs.

Pour les parkings couverts, dirigez-vous vers les bornes Green’up Premium Plastique. Montage sur pied ou mural, elles sont résistantes à l’humidité et aux chocs (IP44 -IK 08).

Pour des parkings extérieurs, les bornes Green’up Premium Métal offrent robustesse et étanchéité à toute épreuve, idéales contre les intempéries et les actes de vandalisme (IP55 - IK 10).
 

Information complémentaire

Comment installer une borne de recharge ?
 

L’installation d’un point de recharge supérieur à 3,7kW ne peut être réalisée que par un professionnel ayant la mention IRVE (niveau 1 obligatoire).
Pour l’obtenir, vous pouvez suivre nos formations (niveau 1 et niveau 2). Après avoir suivi ces formations, nous vous remettons une attestation de réussite pour vous permettre de constituer votre dossier auprès de Qualifelec ou Afnor Certification.
 

Questions fréquentes

Le décret n°2017-26 du 2 janvier 2017, article 22 impose que les points de recharge pour véhicules électriques (sauf en résidentiel individuel pour un point de charge n'excédent pas 3,7 kw) soient installés par un professionnel habilité (formation niveau 1 obligatoire).
Chez Legrand,...
En savoir plus
Pour installer une borne de recharge, la norme exige d’utiliser un différentiel 30mA de Type B. Pour les bornes de recharge qui disposent d’une détection 6mA DC intégrée, l’usage d’un différentiel de Type A ou F, moins onéreux, suffit.
En savoir plus
Peu encombrante, la prise Green’up convient parfaitement aux maisons individuelles. Plus qu’une simple prise ordinaire, elle peut assurer une recharge des véhicules éléctriques et hybrides compatibles, jusqu’à 2 fois plus rapide qu’une prise de courant classique.
En savoir plus
La réglementation (décret 2017-26 du 12 janvier 2017) impose une limitation de la recharge à 8A. Cependant, il est possible d'aller au-delà si on est certain de se recharger sur une infrastructure sécurisée. La prise de recharge GREEN'UP ACCESS et son brevet Green'up system permet une...
En savoir plus
Non, selon le décret 2017-26 du 12 janvier 2017, chaque point de recharge doit être doté d'un différentiel 30mA dédié. Il faut donc attribuer un circuit spécifique à votre point de recharge et ne pas utiliser un différentiel déjà présent dans le tableau électrique.
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message